Înapoi la Prezentare generală

Activarea corpurilor de iluminat mașină PLD din clasa 300

Lumină comandată în mod inteligent

Corpuri de iluminat mașini PLD din clasa 300 în aplicații  

Circuite de serie corpuri de iluminat mașini PLD clasa 300, în aplicații

Corpurile de iluminat pentru mașini PLD din clasa 300 pot fi integrate în conceptul mașinii dvs., cu o stație I/O existentă. Prin intermediul unui bloc terminal PWM puteți utiliza, de asemenea, o diversitate de funcții. Dacă totuși aveți nevoie numai de funcțiile de bază, sunt posibile activarea și dezactivarea prin intermediul unei ieșiri digitale sau al unui comutator.

Stația I/O este folosită pentru comanda luminilor

Activarea prin intermediul unui bloc terminal PWM din familia I/O Inline  

Activarea corpurilor de iluminat mașină, prin intermediul unui bloc terminal PWM

Activați corpurile de iluminat mașini PLD din clasa 300, printr-un bloc terminal modular PWM. Astfel utilizați o diversitate de funcții. În plus, puteți comanda luminile de mașini cu stația disponibilă I/O, prin intermediul sistemului reglat de magistrală, în această variantă de comandă.

Lumină comandată fără putere

Activarea prin intermediul unui modul digital de ieșire din familia I/O Axioline E  

Activarea corpurilor de iluminat mașină prin intermediul unui modul digital de ieșire

Dacă aveți nevoie numai de funcțiile de bază, sunt posibile, totuși, activarea și dezactivarea într-un mod simplu. În acest caz, controlați intrarea digitală a luminilor de mașină prin intermediul unui modul de ieșire, pentru aproape orice valoare a puterii. În comparație cu deconectarea întregii surse de alimentare, prin acest tip de comandă sunt eliminate releele sau comutatoarele suplimentare, cu o capacitate de comutare mai mare.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Activarea corpurilor de iluminat mașină PLD din clasa 300

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere