Corpuri de iluminat mașină

Corpuri de iluminat mașină

Diversitate pentru o iluminare optimă

Găsiți corpurile de iluminat cu LED adecvate pentru mașini, în gama noastră cuprinzătoare de produse de la Phoenix Contact.

Înapoi la Iluminat și semnalizare

Categorii

Căutare în Corpuri de iluminat mașină

Afişează toate produsele din această categorie

Corpurile robuste de iluminat PLD ale mașinii (Phoenix Contact Lighting Devices) stabilesc standardele în iluminatul eficient al sistemelor industriale: cu tehnologie LED, lumină fără efect de orbire, diverse posibilități de comandă, comutatoare în serie, precum și cablare M12.

Avantajele dvs.

  • Alimentarea la 24 V facilitează întreținerea și sporește siguranța
  • Montaj flexibil, datorită designului și accesoriilor diferite
  • Instalare rapidă și economie de componente, datorită cablării M12
  • Posibilitatea de pivotare asigură o iluminare optimă
  • Utilizare și în utilajele de prelucrare prin așchiere, grație rezistenței împotriva agenților de răcire și de lubrifiere
  • Lipsa efortului de întreținere și de înlocuire a corpurilor de iluminat, grație duratei mari de exploatare a LED-urilor

Spațiu redus, lumină din belșug

Corpuri de iluminat mașină din clasa 100, cu design îngust  

Corpuri de iluminat mașină din clasa 100

Corpurile de iluminat PLD pentru mașini, din clasa 100, se disting prin designul extrem de îngust. Acestea se pot integra ideal în mașină, chiar și în spații reduse.

Datorită capacității lor de pivotare, aceste corpuri de iluminat oferă un iluminat extrem de bun, la distanțe mici până la medii față de suprafețele iluminate.

Iluminat puternic, pentru fiecare aplicație

Corpuri de iluminat mașină din clasa 200  

Corpuri de iluminat mașină din clasa 200 cu diametrul de 40 mm

Pentru distanțe medii până la mari față de suprafața vizată (aprox. 1,5 m) sau dacă aplicația necesită un iluminat mai puternic, corpurile de iluminat din clasa 200 sunt alegerea corectă.

Primiți corpurile de iluminat deosebit de eficiente din clasa 200 în diametru de 40 mm cu două unghiuri diferite ale fasciculului (40° și 85°), și în patru lungimi fiecare (190 mm la 715 mm).

Montarea și cablarea sunt faclitate grație conectorului M12, precum și prin posibilitatea de conectare în serie.

Trecere rapidă la tehnologia LED

Corpuri de iluminat mașină din clasa 200, cu diametru de 70 mm  

Corpuri de iluminat mașină din clasa 200, cu diametrul 70 mm

Neoanele deja disponibile pot fi înlocuite, rapid și simplu, cu corpurile de iluminat pentru mașini, cu un diametru de 70 mm din clasa 200 (Retrofit) Soclurile de montare existente nu trebuie înlocuite în acest scop.

Puteți alege dintre cinci variante de lungime, de la 370 mm la 1070 mm.

Lumină cu protecție optimă

Corpuri de iluminat mașină PLD, cu grad de protecție IP69  

Corpuri de iluminat mașini, pentru cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește gradul de protecție

În mașinile și sistemele în care se pune mare accent pe gradul de protecție al componentelor înglobate, această variantă din clasa 200, cu grad de protecție IP69 este soluția perfectă.

Din cauza unghiurilor reduse ale fasciculelor, corpurile de iluminat sunt adecvate în special pentru iluminatul zonelor mai mici.

LED - eficiență pură pentru iluminatul mașinilor dvs.

Tehnologia LED inovatoare mărește eficiența corpurilor de iluminat pentru mașini  

Luminile de mașini PLD conving prin LED-urile de o calitate extrem de bună

Durabil, economic și foarte compact – utilizați avantajele tehnologiei moderne cu LED, acum și în sistemul dvs.

Luminile de mașină PLD sunt echipate cu LED-uri de o calitate extrem de bună, astfel încât să poată atinge o durată de exploatare de cel puțin 65.000 de ore. Astfel se economisesc timpul și costurile necesare pentru întreținere, cu consum redus de energie.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere