Înapoi la Prezentare generală

WLAN 1100 - soluția WLAN pentru producția de mașini

Conectarea tabletei prin WLAN

Cu modulul radio WLAN 1100, instalaţi în mod simplu și rapid pe utilajul sau în sistemul instalației dvs. o interfață WLAN. Cu WLAN 1100 puteți pune la dispoziție o rețea WLAN locală (punct de acces), precum și, de ex., integra utilajul dvs. într-o rețea WLAN multiplexată (adaptor WLAN). În acest sens, WLAN 1100 se distinge printr-o recepție WLAN rapidă și stabilă. Cu antene integrate şi o robusteţe extremă, modulul ergonomic este gândit până în ultimul detaliu pentru aplicaţii în producţia de maşini și sisteme.

WLAN 1100, soluția completă necostisitoare

Prezentare comparativă WLAN 1100 și conceptul de instalare clasică  

Prezentare comparativă WLAN 1100 și instalarea clasică cu antene

O soluție WLAN industrial uzuală pentru utilizarea în utilaje și sisteme ale instalațiilor constă într-un modul WLAN, cabluri antenă și antene cât mai bune și robuste. Aceasta necesită mult spațiu, o instalare laborioasă și presupune deseori costuri ridicate. 

În cazul WLAN 1100, dimpotrivă, modulul de comunicație radio și antenele sunt reunite într-un dispozitiv compact, care se înșurubează simplu pe tabloul de distribuție sau pe utilaj.

Avantajul dvs.: o soluție completă necostisitoare și simplu de instalat

Montare și conectare simple prin montarea cu un singur orificiu

Montare cu un singur orificiu a WLAN 1100  

Montare simplă a WLAN 1100

WLAN 1100 se instalează simplu, ca o antenă, cu ajutorul montării într-un singur orificiu. În acest scop, pe utilaj sau pe tabloul de distribuție este necesar doar un orificiu de 40 mm. Astfel, spațiul de cablare al WLAN 1100 pătrunde în interiorul utilajului sau al tabloului de distribuție și este fixat cu o șurubelniță. Sursa de alimentare și conexiunea Ethernet se realizează prin conectorii push-in, precum și prin fișa RJ45. Deoarece WLAN 1100 nu ocupă loc în tabloul de distribuție, poate fi montat și mai târziu.

Avantajul dvs.: instalare simplă și ergonomică

Receptare completă prin tehnologie cu antene optimizată și WLAN IEEE 802.11n

Bare de semnal complete  

Recepție completă cu WLAN 1100

O receptare bună a semnalului este decisivă pentru o comunicație radio rapidă și fiabilă. În acest sens, utilizarea antenelor de înaltă calitate constituie o premisă esențială. În WLAN 1100 este integrată o combinație de două tipuri de antene diferite, dezvoltate special. O antenă omnidirecțională 360° și o antenă direcțională, cu polarizare circulară. Împreună cu modulul performant WLAN 802.11n, WLAN 1100 facilitează o receptare completă, chiar și în condiții industriale dificile.

Două antene puternic integrate cu tehnologie MIMO (Multiple Input, Multiple Output) asigură o recepție wireless rapidă și stabilă peste tot unde vă este necesară. Acest lucru mărește în mod semnificativ robustețea, viteza și intervalul comunicațiilor radio.

Avantajul dvs.: întotdeauna recepție completă

Există inclusiv în medii dure

Profil metalic cade pe WLAN 1100  

WLAN 1100 rezistă și la lovituri puternice

În afara tabloului de distribuție de protecție, modulele instalate trebuie să reziste permanent în medii dure. Carcasa trebuie să facă față inclusiv unei lovituri sau unui șoc puternic.  Carcasa WLAN 1100 este extrem de robustă și rezistă și la încărcături mecanice mari și șocuri (rezistență la șoc IK08).  

Avantajul dvs.: durată de exploatare lungă, inclusiv în medii dure

Siguranță ridicată prin două puncte de acces virtuale și filtre IP

WLAN 1100 este deosebit de sigur  

Deosebit de sigur, prin standardele de securitate actuale și profilele utilizatorilor

Pentru noi este importantă protejarea rețelei dvs. și a datelor dvs. împotriva utilizării eronate sau a manipulării. WLAN 1100 susține cele mai actuale standarde WLAN Security, precum și codarea AES bazată pe hardware. În plus, pentru două grupuri diferite de utilizatori, de ex., de service și operare, pot fi stabilite diferite puncte de acces WLAN cu parolă proprie, precum și filtre de acces. Astfel, service-ul, de ex., are acces nelimitat la toate dispozitivele din rețea, în timp ce operatorul poate accesa doar serverul de vizualizare.

Avantajul dvs.: sigur împotriva manipulării și utilizării eronate

Comandă simplă prin CLP - prin comenzi CLI

Modulul radio compact WLAN 1100  

WLAN 1100 poate fi configurat per CLI

WLAN 1100 poate fi ușor configurat prin comenzile http-CLI, prin intermediul unui PC sau CLP sau poate fi comandat la timpul de funcționare. Astfel pot fi rezolvate în mod flexibil numeroase cerințe. De exemplu, numeroase module WLAN 1100 pot fi configurate rapid și simplu, cu o comandă. În plus, prin intermediul controlerului, administrarea rețelei poate fi automatizată, de ex., pentru a aloca utilizatorilor o nouă parolă cu utilizare unică pentru fiecare conectare. Astfel, riscul asupra siguranței poate fi rezolvat ușor prin parola WLAN statică, utilizată în comun.

Avantajul dvs.: control complet pentru programatorul utilajului

Prezentare generală WLAN 1100

Caracteristici

WLAN 1100

WLAN 2100

Standarde WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Benzi de frecvență și canale (*în funcție de țară)

2.4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

2.4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

Rată max. de transfer date (brută)

300 Mbps

300 Mbps

Transfer de date max. (net)

> 60 Mbps

> 60 Mbps

Moduri de funcţionare

Punct de acces, client,

2 puncte de acces virtuale

Punct de acces, client,

2 puncte de acces virtuale

Putere maximă de transmisie

20 dBm (incl. antene)

20 dBm (incl. antene)

Număr antene

2 (intern)

2 (intern)

Număr max. clienți WLAN

10 clienți

60 clienți

Grad de protecție în stare montată

IP54

IP66 și IP68

Temperatura mediului ambiant (în funcţiune)

0 °C … 60 °C

-40 °C … 60 °C

Aprobare proces 

ATEX, IECEx, Class1Diff2 (vezi aprobările pe pagina produsului)

Către produsele WLAN industrial pentru reţele Ethernet.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Soluția WLAN pentru producția de mașini

Recepție wireless stabilă simplu de realizat cu WLAN 1100.


WLAN 1100

Punct de acces și antenă într-un singur dispozitiv.


Soluții de rețea pentru producţia de maşini

Tendințe și soluții pentru comunicațiile industriale de date

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere