Înapoi la Prezentare generală

FL WLAN 5110 și FL WLAN 5100 comparativ

Noile WLAN-Access-Points FL WLAN 5110 reprezintă o dezvoltare a seriei de succes FL WLAN 5100 și înlocuiesc această serie în anul 2018. Noile FL WLAN 5110 sunt echipate cu un card wireless WLAN și începând de acum au nevoie de doar două conexiuni de antenă (2x2 MIMO) în loc de trei conexiuni de antenă (3x3 MIMO) ca până în prezent. Toate celelalte funcții, precum și design-ul și dimensiunile dispozitivelor corespund generației de dispozitive de până acum. Rata maximă de date prin WLAN este la ambele variante de produs de 300 Mbps.

FL WLAN 510xFL WLAN 511x

FL WLAN 510x

FL WLAN 511x

Variante de produs

FL WLAN 5100   (2700718)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 antene externe

(Europa și alte țări)

FL WLAN 5110   (1043193)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 antene externe

(Europa și alte țări)
 

FL WLAN 5101   (2701093)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
3 antene externe

(USA / Canada)

FL WLAN 5111   (1043201)

WLAN 802.11a,b,g,n
2,4 GHz / 5 GHz
2 antene externe

(USA / Canada)
WLAN operation mode

WLAN Access-Point / Client / Repeater

MIMO 3x3:2
(trei antene, două streamuri)

WLAN Access-Point / Client  / Repeater

MIMO 2x2:2
(două antene, două streamuri)
Porturi Ethernet2x RJ 452x RJ 45
Slot card SD1x slot card SD1x slot card SD
Dimensiuni
(lățimexînălțimexadâncime)
40 mm x 109 mm x 109 mm40 mm x 109 mm x 109 mm
Notă privind dimensiunile indicateÎnălțime cu mufa de antenă, fără cablu de antenăÎnălțime cu mufa de antenă, fără cablu de antenă

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere