Înapoi la Prezentare generală

Factoryline WLAN EPA – Stabilește o compatibilitate rapidă și simplă a dispozitivelor cu WLAN

WLAN EPA în utilizare

Adaptorul de porturi FL WLAN Ethernet este adaptorul WLAN industrial pentru conexiunea ieftină a dispozitivelor compatibile Ethernet la rețeaua dvs. WLAN. În adaptorul port Ethernet compact și robust sunt integrate deja modulul de comunicație radio și o antenă. Soluția completă IP65 este instalată direct în câmp și conectată simplu printr-un cablu Ethernet cu tehnologie de conectare M12 la echipamentul de automatizare. Pentru dvs., acest lucru înseamnă: cea mai simplă integrare în aplicația dvs.

Instalare rapidă și simplă

Instalare simplă a FL EPA  

Instalare simplă în câmp

Adaptorul pentru port Ethernet este soluția simplă pentru a stabili rapid și simplu o compatibilitate între echipamentele de automatizare industriale cu conexiune Ethernet și WLAN. Soluția completă IP65 este instalată direct în câmp și conectată printr-un cablu Ethernet M12 la echipamentul de automatizare.

Avantajele dvs.:

  • Modul IP65 compact cu antenă integrată
  • Conexiune M12 pentru Ethernet și tensiune
  • Montare simplă în câmp

Montaj simplu și sigur, datorită configurării automate

Buton Mode  

Configurare simplă datorită butonului Mode

Cu butonul Mode pot fi stabilite rapid și simplu rețele punct cu punct și rețele de mici dimensiuni, fără configurare. Alternativ, este posibilă și o configurare confortabilă prin intermediul browserului web.

Posibilități de reglare extinse prin comenzi AT

FL EPA 2  

Configurare și comandă simple ale FL EPA 2

Modulul WLAN EPA poate fi configurat automat prin comenzi simple AT prin controler sau poate fi controlat la operare. Astfel pot fi controlate, de ex., procese de Roaming, adică schimbarea punctelor de acces în funcție de poziție prin controler la sistemele mobile.

Prezentare generală FL EPA

Caracteristici

FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Standarde WLAN

IEEE 802.11 a/b/g

IEEE 802.11 a/b/g

Benzi de frecvență și canale (*în funcție de țară)

2.4 GHz, canal 1-11
5 GHz: canal 36-140 (Client)
5 GHz: canal 36-48 (Access Point)

2.4 GHz, canal 1-11
5 GHz: canal 36-140 (Client)
5 GHz: canal 36-48 (Access Point)

Rată max. de transfer date (brută)

54 Mbps

54 Mbps

Transfer de date max. (net)

< 20 Mbps

< 20 Mbps

Moduri de funcţionareClient (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Wireless Bridge între două FL EPA
Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge)
(Micro Access Point)
Wireless Bridge între două FL EPA

Putere maximă de transmisie

2,4 GHz: 17 dBm (incl. antene)
5 GHz: 15 dBm (incl. antene)

2,4 GHz: 17 dBm (incl. antene)
5 GHz: 15 dBm (incl. antene)

Număr antene

1 (intern)

1 (extern) conexiune RSMA

Grad de protecție în stare montată

IP65IP65

Temperatura mediului ambiant (în funcţiune)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Sursă de alimentare

9-30 V c.c., max. 1,7 Watt

9-30 V c.c., max. 1,7 Watt

Particularități

Placă comunicație radio duală: WLAN și BluetoothPlacă comunicație radio duală: WLAN și Bluetooth

Placă comunicație radio duală: WLAN și BluetoothPlacă comunicație radio duală: WLAN și Bluetooth

Către produsele WLAN industrial pentru reţele Ethernet.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere