Înapoi la Prezentare generală

Mai multe informații despre WLAN 5110

WLAN 51100 – Soluția WLAN flexibilă pentru tabloul de distribuție

WLAN 5110 montat în tabloul de distribuție  

WLAN 5110 pentru tabloul de distribuție

WLAN 5110 este un punct de acces și client WLAN 802.11n performant pentru stabilirea rețelelor WLAN de mari dimensiuni sau a conexiunilor Ethernet fără fir pe distanțe mari. Prin managementul Cluster integrat, toate punctele de acces WLAN 5110 ale unei rețele WLAN pot fi configurate și întreținute rapid și confortabil la nivel central doar printr-o interfață web. Design-ul compact facilitează nu doar utilizarea în tabloul de distribuție, ci și în cutiile de derivație compacte din câmp.

Modul WLAN IEEE 802.11n performant pentru o acoperire mai mare

Arie de acoperire mai mare  

Arie de acoperire mai mare datorită standardelor moderne și tehnologiei MIMO

Un semnal wireless puternic și tehnologia cu mai multe antene MIMO (Multiple Input, Multiple Output) în Standard IEEE 802.11n sunt esențiale pentru o comunicație radio stabilă, rapidă și fiabilă, pe o arie mai mare. Acest lucru este deosebit de vizibil în condiții industriale dificile. Prin utilizarea clienților WLAN cu vechiul 802.11a/b/g-Standard, stabilitatea și aria de acoperire ale comunicației radio se îmbunătățesc semnificativ.

Pentru dvs., acest lucru înseamnă: mai puține puncte de acces pe suprafață.

Tehnologie Cluster Management pentru configurarea centrală

Tehnologie Cluster Management  

Configurare rapidă și simplă a rețelei

Funcția Cluster Management integrată în WLAN 5110 facilitează configurarea centrală simplă a tuturor punctelor de acces WLAN 5110 ale unei rețele de infrastructură WLAN, împreună, doar printr-o interfață web. Astfel, setați toate punctele de acces în câteva minute și le integrați în rețelele existente.

Confort suplimentar la configurare și întreținere oferă butonul Mode și cartela de memorie SD, prin care pot fi asigurate, printre altele, datele de configurare, însă și imaginea FW.

Avantajul dvs.: configurare rapidă și simplă a rețelei WLAN

Compatibil, sigur și cu un plus în ceea ce privește posibilitățile

WLAN 5110 este sigur  

Sigur și compatibil: WLAN 5110

WLAN 5110 este compatibil cu cele mai actuale mecanisme WLAN-Security, inclusiv codarea AES bazată pe hardware. Există, bineînțeles, o compatibilitate cu toate dispozitivele WLAN care susțin specificațiile 802.11a,b,g și 802.11n.

În plus, WLAN 5110 oferă funcții și caracteristici suplimentare, care sunt eficiente doar împreună cu un alt WLAN 5110 sau WLAN 1100. Printre acestea se numără modul „Fully Transparent Bridge“ pentru Layer 2 comunicație rețea transparentă prin WLAN, un Multicast-Handling optimizat, de ex. pentru Ethernet/IP sau un Roamen suplimentar optimizat, mai rapid.

Avantajul dvs.: siguranță și compatibilitate ridicate și, prin urmare, optimizat pentru aplicații industriale

Conexiuni externe la antene pentru utilizarea flexibilă a antenelor

Antene adecvate pentru produsele noastre WLAN  

Antene adecvate pentru produsele noastre WLAN

O receptare bună a semnalului este decisivă pentru o comunicație radio rapidă și fiabilă. În acest sens, utilizarea antenelor de înaltă calitate, care se potrivesc aplicațiilor respective, constituie o premisă esențială. Vă oferim accesoriul adecvat de antenă pentru fiecare aplicație.

  • Antene omnidirecționale pentru un câmp radio cu suprafață mare, în toate direcțiile
  • Antene direcționale pentru un câmp radio direcționat pe distanțe mari
  • Antene cu cablaje pentru aplicații pe șine, de ex., transportor electric suspendat

Avantajul dvs.: o receptare întotdeauna optimă a semnalului

Design compact – adecvat inclusiv pentru cutiile de derivație din câmp

Set de montare RUGGED BOX  

Set de montare RUGGED BOX pentru punctul de acces WLAN 5110

Punctele de acces WLAN trebuie instalate acolo unde se află poziția optimă a antenei. Cel mai frecvent, aceasta nu se află în apropierea tabloului de distribuție. Din acest motiv, WLAN 5110 este astfel conceput încât să poată fi montat în cutii și cutii de derivație compacte, cu posibilitate de montare în câmp, chiar dacă Ethernetul și cablul antenei au fost conectate.

Cu RUGGED BOX vă oferim diferite seturi de cutii de derivație robuste, cu gradul de protecție IP66, care sunt adaptate exact la FL WLAN 5110. Indiferent dacă este vorba despre antenele înșurubate direct sau de o sursă de alimentare pentru operarea la 220 V. Veți obține exact punctul de acces de care aveți nevoie.

Avantajul dvs.: instalare flexibilă a WLAN 5110 într-o poziție optimă

Power over Ethernet (PoE) pentru instalare simplă în câmp

WLAN 5110 în cutia de derivație  

Alimentarea WLAN 5110 cu date și energie datorită PoE-Splitter

În mod adecvat cu WLAN 5110, vă oferim un Power-over-Ethernet-Splitter (PD) pentru separarea de energie și date conform IEEE 802.3af und IEEE 802.3at. Astfel este posibilă o cablare simplă și necostisitoare a Ethernet și a sursei de alimentare prin doar un cablu Ethernet la un punct de acces WLAN instalat la distanță. PoE-Splitter furnizează, conform industriei, 24 V c.c. și în funcție de alimentarea PoE conectată (802.3af/802.3at) 10,5 W resp. 21,5 W. Module de alimentare PoE adecvate sau comutatoare PoE găsiți în portofoliul nostru de rețea.

Avantajul dvs.: instalare simplă cu un cablu

Comunicare fără fir în domeniul Ex

WLAN 5110 pentru domeniu Ex  

Ethernet fără fir și în zonele cu potențial exploziv

Utilizați comunicația WLAN fără fir inclusiv în domeniile Ex. WLAN 5110 este autorizat pentru utilizarea în Zona Ex 2. În plus, oferim o soluție completă în carcase GFK cu sursă de alimentare universală c.a. 100...240 V și sistem de antene pentru utilizarea în Zona 2 ATEX (ATEX Ex II 3G).

Avantajele dvs.:

  • siguranță maximă în domeniile Ex din Zona 2
  • schimb rapid și fiabil de date între nivelul de câmp și camera de control
  • comunicații performante în hale mari sau în spații deschise
  • productivitate sporită prin accesul în timp real, indiferent de locație, la informațiile referitoare la întreținere și la resursele rețelei
  • infrastructură de comunicare multiplă
  • utilizabile în paralel pentru transfer de date, videoclipuri și fișiere audio

Prezentare generală WLAN 5110

Caracteristic:

 
Standarde WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Benzi de frecvență și canale (*în funcție de țară)

2.4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

Rată max. de transfer date (brută)

300 Mbps

Transfer de date max. (net)

< 90 Mbps

Moduri de funcţionare

Punct de acces, client, repeator

Putere maximă de transmisie

18 dBm

Număr antene

1 până la 2 (extern)

Către produsele WLAN industrial pentru reţele Ethernet.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


LAN wireless industrial

Configurarea simplă și sigură a rețelei WLAN.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere