WLAN industrial

WLAN industrial

Flexibilitate fără fir

Wireless LAN – standardul pentru Ethernet fără fir. Utilizați avantajele acestei tehnologii mature în aplicațiile industriale.

Înapoi la Ethernet wireless

Categorii

  • Listă de produse WLAN industrial
    WLAN industrial

    Dispozitivele pentru rețele WLAN industriale pentru integrarea componentelor mobile sau interschimbabile de automatizare în rețelele Ethernet.

Căutare în WLAN industrial

Afişează toate produsele din această categorie

Digitalizarea existentă în industrie necesită rețele de comunicație industrială performante. WLAN industrial este în acest sens una dintre tehnologiile cheie și impune cea mai ridicată performanță și fiabilitate. Vă oferim produsele necesare, soluțiile și serviciile pentru crearea unor soluții de comunicare WLAN fără fir mai fiabile. Indiferent dacă sunteți în căutarea unei infrastructuri WLAN complete, dintr-o singură sursă, sau a produselor individuale pentru integrarea rețelelor WLAN existente.

Avantajele dumneavoastră

  • Comunicație radio fiabilă prin tehnologia cu antene MIMO și ratele de transmitere a datelor de până la 300 Mbps (brut)
  • Indicată pentru aplicațiile Safety datorită transferului de date funcțional, în condiții de siguranță, cu SafetyBridge sau Profisafe
  • Cu utilizare flexibilă: optimizată pentru protocoale industriale precum Profinet, EtherNet/IP, Modubus-TCP și altele
  • Roaming rapid și fiabil pentru aplicațiile mobile
  • Sprijin profesional la proiectarea și punerea în aplicare datorită experienței îndelungate

Structura tipică a unei rețele WLAN

Crearea tipică a unei rețele WLAN

WLAN 5110 – Soluția WLAN flexibilă pentru tabloul de distribuție

WLAN 5110 montat în tabloul de distribuție  

WLAN 5110 montat în tabloul de distribuție

WLAN 5110 este modulul compact WLAN pentru tabloul de distribuție sau cutia de derivație. Conexiunile externe ale antenelor facilitează utilizarea flexibilă pentru aplicațiile antenelor adecvate. Astfel, pot fi utilizate antene direcționale pentru raze de acțiune mari, antene omnidirecționale pentru acoperirea suprafețelor mari sau antene cu cablaje pentru transportor electric suspendat pe șine.

  • Design compact – adecvat pentru cutiile de derivație din câmp
  • Tehnologie Cluster Management pentru configurarea centrală a tuturor punctelor de acces ale unei rețele de infrastructură WLAN
  • Două conexiuni externe la antene pentru utilizarea flexibilă a antenelor
  • Funcțiile confortabile cuprinzătoare facilitează punerea în funcțiune și întreținerea

WLAN 1100 și WLAN 2100 - soluția WLAN pentru producția de mașini

WLAN 1100 instalat pe tabloul de distribuție  

Soluția all-in-one WLAN 1100

WLAN 1100 și WLAN 2100 sunt soluții WLAN complete rentabile, cu antene și modul radio integrate într-un singur dispozitiv. Modulul radio este montat ușor prin intermediul montării cu un singur orificiu, pe utilaje sau pe sistemele de transport automatizate (AGV).

  • Receptare WLAN completă, întotdeauna rapid și simplu
  • Două antene speciale integrate pentru comunicația radio fiabilă în mediul industrial.
  • Montare simplă și rapidă prin montarea cu un singur orificiu
  • Carcasă extrem de robustă, rezistentă la şocuri conform IK08
  • Domeniu de temperatură extins și clasa de protecție IP66/68 pentru comunicație radio în condiții de mediu dificile (numai WLAN 2100)

WLAN EPA – Stabilesc o compatibilitate rapidă și simplă a dispozitivelor cu WLAN

Adaptor port Ethernet pentru utilizarea în câmp  

Adaptor port Ethernet pentru utilizarea în câmp

Adaptorul pentru port Ethernet stabilește rapid și simplu o compatibilitate între echipamentele de automatizare industriale cu conexiune Ethernet și WLAN. Soluția completă IP65 este instalată direct în câmp și conectată printr-un cablu Ethernet M12 la echipamentul de automatizare.

  • Modul IP65 compact cu antenă integrată
  • Conexiune M12 pentru Ethernet și tensiune
  • Montare simplă în câmp
  • Configurare simplă prin butonul Mode
  • Transfer de date maxim: 20 Mbps

Antene și accesorii WLAN

Antene adecvate pentru produsele noastre WLAN  

Antene adecvate pentru produsele noastre WLAN

O receptare bună a semnalului este decisivă pentru o comunicație radio rapidă și fiabilă. În acest sens, utilizarea antenelor de înaltă calitate, care se potrivesc aplicațiilor respective, constituie o premisă esențială. Vă oferim accesoriul adecvat de antenă pentru fiecare aplicație.

  • Antene omnidirecționale pentru un câmp radio cu suprafață mare, în toate direcțiile
  • Antene direcționale pentru un câmp radio direcționat pe distanțe mari
  • Antene cu cablaje pentru aplicații pe șine, de ex., transportor electric suspendat

Comparație produse WLAN

WLAN 5110WLAN 1100EPA 2
Montarea

IM Tablou de distribuție,
IN Cutii de derivație

PE tablouri de distribuție, utilaje etc.

LA tablouri de distribuție, utilaje, pereți

Standarde WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Benzi de frecvență și canale (*în funcție de țară)

2.4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: canal 36-165*

2.4 GHz, canal 1-13*

5 GHz: 36-165*

2.4 GHz, canal 1-11.

5 GHz Client: canal 36-140

5 GHz Punct de acces: canal 36-48

Rată max. de transfer date (brută)

300 Mbps

300 Mbps

54 Mbps

Transfer de date max. (net)

< 90 Mbps

> 60 Mbps

< 20 Mbps

Moduri de funcţionare

Punct de acces, Client, Repetor

Punct de acces, Client,

2 puncte de acces virtuale

Client

(Micro punct de acces)

Putere maximă de transmisie

18 dBm

20 dBm (incl. antenele)

18 dBm (incl. antene)

Număr antene

1 până la 2 (extern)

2 (intern)

1 (intern)

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


LAN wireless industrial

Configurarea simplă și sigură a rețelei WLAN.


Soluția WLAN pentru producția de mașini

Recepție wireless stabilă simplu de realizat cu WLAN 1100.


WLAN 1100

Punct de acces și antenă într-un singur dispozitiv.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere