Înapoi la Prezentare generală

Factoryline WLAN EPA - antena inteligentă

Adaptorul de porturi FL WLAN Ethernet este adaptorul WLAN industrial pentru conexiunea ieftină a dispozitivelor compatibile Ethernet la rețeaua dvs. WLAN. Posibilitățile de conectare cu protocol transparent sunt independente de protocolul Ethernet folosit.

Robust și compact

Antenele inteligente FL WLAN EPA și FL WLAN EPA 5N  

Simplu și economic: antena inteligentă FL WLAN EPA

Conceptul „antenei inteligente“ combină un modul radio fiabil și o antenă specială, integrată într-o carcasă industrială robustă IP65. Pentru dvs., acest lucru înseamnă: cea mai simplă integrare în aplicația dvs.

  • Acceptă toate standardele WLAN obișnuite: 2,4 GHz (802.11a/b/g) și 5 GHZ (802.11a/n)
  • Dispozitive cu grad de protecție IP65, dezvoltate pentru medii industriale severe
  • Design rapid al conexiunii prin Lean-Stack
  • Optimizat pentru PROFINET și PROFIsafe
  • Interfață web confortabilă
  • Consum foarte mic de energie
  • În câmp liber, interval de până la 250 m

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13