PC-uri industriale pentru aplicații mobile

PC industrial pentru aplicații mobile

Portabil și flexibil

Utilizați IPC-ul dvs. direct în sistem și rămâneți totuși conectat optim în rețea.

Înapoi la HMI-uri și PC-uri industriale

Categorii

Căutare în PC-uri industriale pentru aplicații mobile

Afişează toate produsele din această categorie

Beneficiați de avantajele rețelelor moderne și puteți lucra la PC-ul dvs. industrial portabil direct la fața locului. Tabletele PC robuste de la Phoenix Contact sunt soluția potrivită pentru implementarea profesională a fazelor mobile de lucru și a proceselor în interiorul și exteriorul halelor de producție.

Dacă sunt necesare elemente de siguranță integrate, panoul mobil HTP10 1000 este soluția modernă pentru procesul intuitiv de teach-in (pornirea, respectiv configurarea mașinii), punerea în funcțiune, respectiv diagnoza și întreținerea.

Avantajele dumneavoastră

  • Ușor de utilizat, grație unui design industrial atrăgător și ergonomic
  • Protecție completă împotriva prafului și stropirii
  • Rezistent la căderi de la o înălțime de până la 1 m
  • Display-uri mari pentru soluții exigente de vizualizare
  • Windows 10 LTSB 2016 pentru utilizarea simplă a instrumentelor uzuale de vizualizare sau C#, C++ pentru creare de aplicații

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere