Înapoi la Prezentare generală

Prezentarea tehnologiilor tactile

Operarea unei mașini prin ecranul tactil  

Ideal pentru aplicații industriale

Ecranul tactil este un element de operare popular, care, prin atingerea unei suprafețe speciale, declanșează o reacție în sistemul care trebuie operat. Suprafața sensibilă la atingere este senzorul tactil. Împreună cu un controler tactil și un driver software, aceste componente formează așa-numitul ecran tactil. Pe lângă funcționalitate și flexibilitate, ecranul tactil s-a dezvoltat în special datorită amprentei sale reduse, pentru operare în principal în aplicații industriale.

Panoul tactil din poliester, analogic - rezistiv și panoul tactil proiectiv - capacitiv (P-CAP) sunt utilizate, împreună, în mai mult de 80% din toate aplicațiile industriale. Selectarea ecranului tactil corect depinde, în primul rând, de două criterii:

  • Condițiile de utilizare: în interior sau în exterior, intemperii și lumina soarelui, încărcare mecanică, solicitare chimică, temperatură, umezeală, praf, CEM etc.
  • Tip de operare: cu degetul, cu mănușa sau cu diferite mijloace auxiliare

Mod de funcționare

Degetul atinge ecranul tactil  

Operare prin atingere

Spre deosebire de dispozitivele clasice de introducere a comenzilor, precum mouse-ul și tastatura, în cazul ecranului tactil nu se folosește numai degetul, ci și alte mijloace auxiliare, precum stiloul de operare. În funcție de tehnologia utilizată, sunt detectate următoarele condiții de mediu, folosite pentru a determina poziția:

  • Semnale haptice (presiune)
  • Semnale electrostatice (încărcare)
  • Semnale acustice (ultrasunete)
  • Semnale optice (fascicule de infraroșii)
  • Semnale electromagnetice (tensiune electrică)

 

Semnalul este procesat de controlerul tactil, după ce a fost achiziționat prin senzorul tactil. Apoi controlerul tactil transmite la interfața cu utilizatorul informațiile despre poziția de atingere. Pentru ca aceste informații să poată fi procesate și interpretate, trebuie instalat în prealabil driverul software.

Driverul software în sine corespunde unui emulator de mouse. Cu alte cuvinte: o atingere a suprafeței sensibile la atingere este interpretată ca un clic de mouse făcut în același loc. Analog clicului de mouse, o scurtă atingere a ecranului tactil declanșează reacția corespunzătoare. Același lucru este valabil și pentru două atingeri la intervale scurte de timp (dublu clic) sau alte funcții, precum Drag-and-Drop.

Înapoi în sus

Tehnologii tactile

Datorită cerințelor versatile și condițiilor diferite de utilizare, există diferite variante. Acestea se bazează în principal pe următoarele tehnologii:

Sisteme analogic - rezistive pentru achiziția semnalelor haptice (presiune)

  • Panou tactil din poliester în variante cu 4, 5 sau 8 fire
  • Operare cu mai multe degete, pe baza variantei cu 5 fire
  • Panou tactil sticlă - folie - sticlă (GFG-Touch)

Sisteme capacitive pentru achiziția semnalelor electrostatice (încărcare)

  • Panou tactil cu suprafață capacitivă
  • Panou tactil proiectiv - capacitiv

Cele două tehnologii tactile au proprietăți care, în anumite condiții de utilizare, au un efect negativ. Pentru aceste cazuri speciale există alte tehnologii tactile, care până în prezent au fost identificate în puține situații:

  • SAW = sisteme acustice, care folosesc ultrasunetele pentru determinarea poziției
  • IR-Touch = sisteme optice, care folosesc fasciculele de infraroșii pentru determinarea poziției

Comparați cu ajutorul ghidului de selecție diferitele tehnologii și găsiți sistemul potrivit pentru aplicația dvs.

Descriere Limba
Ghid de selecție [PDF, 28 KB]
Tehnologii tactile
engleză
Înapoi în sus

Panou tactil din poliester

Realizarea panoului tactil din poliester  

Realizarea unui ecran tactil din poliester

Un ecran tactil rezistiv constă din două plăci de poliester suprapuse, care sunt acoperite cu oxid de indiu staniu semiconductor (ITO). Între plăci există un strat de aer, care se obține cu distanțiere. După ce presiunea este exercitată asupra plăcii de sus, aceasta este apăsată în jos și cele două straturi semiconductoare se ating. Contactul este declanșat prin intermediul degetului sau al altui obiect.

Înapoi în sus

Panou tactil proiectiv - capacitiv (P-CAP)

Realizarea unui panou tactil proiectiv - capacitiv  

Realizarea unui ecran tactil P-CAP

Un strat transparent de ITO, aflat sub sticla de acoperire, din senzorul tactil, proiectează un câmp electric uniform, care ajunge la operator, prin sticlă. La o atingere, câmpul electric se modifică. Nu există nicio problemă în cazul unei sticle mai groase sau la operarea cu mănușa. Controlerul tactil localizează coordonatele cu precizie mai mare.

La proiectarea sticlei de acoperire, constructorul nu are limite. Sticla securizată este foarte robustă și insensibilă la agenții agresivi. Este posibilă chiar și o caracteristică multitouch, acest lucru depinzând, totuși, de sistemul de operare utilizat.

Înapoi în sus

Panou tactil sticlă - folie - sticlă (GFG)

Realizarea unui panou tactil sticlă - folie - sticlă  

Realizarea unui ecran tactil GFG

GFG-Touch combină tehnologia tactilă analogic-rezistivă, consacrată și bazată pe apăsare, cu un design de stică de înaltă calitate. Aici, suprafața nu mai este o folie din poliester, ci o placă de sticlă subțire și rezistentă. Stratul de sticlă servește și ca barieră de vapori împotriva umezelii. Astfel, tehnologia GFG-Touch este ideală pentru condiții de mediu dificile.

Operarea se face cu degetele, mănușile, stilourile și orice alte obiecte, fără a provoca deteriorarea.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Prezentarea tehnologiilor tactile

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere