Înapoi la Prezentare generală

Performanță maximă pentru vizualizare - cu Visu+

Sisteme mari, generare rapidă a impulsurilor de sincronizare, cicluri scurte de producție - tendințele de automatizare necesită interfețe puternice de exploatare și monitorizare. Visu+ este software-ul de vizualizare pentru toate domeniile de utilizare bazate pe monitorizarea și comanda sistemelor. În acest scop, programul oferă funcționalitate SCADA integrală și este deschis pentru toate clasele de controlere. Visu+ funcționează pe dispozitive HMI sau pe PC-uri industriale.

Monitorizare eficientă, prin grafice

Monitorizare clară și eficientă - grație software-ului puternic, cu operare intuitivă

Monitorizare clară și eficientă - grație software-ului puternic, cu operare intuitivă

Prin intermediul Visu+ puteți extinde monitorizarea, prin prezentarea tendințelor sau prin setarea alarmelor. În plus, puteți capta și înregistra datele de operare și puteți comunica cu baza de date sau cu sistemele de planificare a resurselor întreprinderii (ERP). În plus, software-ul oferă caracteristici utile pentru automatizarea dvs.:

Operare simplă

  • Interfață de dezvoltare, ce poate fi operată clar și intuitiv
  • Selecție rapidă a elementelor de vizualizare prin Drag & Drop
  • Integrarea bibliotecilor cuprinzătoare de obiecte, pentru diverse industrii

Acces la nivel mondial

  • Acces la nivel mondial pentru dispozitive, grație capacității web
  • Datele pot fi accesate prin intermediul clienților web, de exemplu, cu ajutorul unui telefon mobil

Siguranță maximă

  • Criptarea datelor prin algoritm integrat
  • Gestionarea parolei de utilizator monitorizează și comandă atât accesul local, cât și pe cel extern

Flux continuu de informații

  • Integrare simplă în bazele de date disponibile și integrare în sisteme ERP
  • Certificat al calității, grație urmăririi detaliate a loturilor individuale

Domenii versatile de aplicare

  • Visu+ funcționează pe platformele ARM de mici dimensiuni sau pe sisteme de servere cu procesoare multiple
  • Visu+ este ideal, pe post de sistem SCADA complet, pentru camera de comandă sau pentru terminalul CE Windows, direct pe mașină

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere