PC-uri industriale

Specialiști pentru fiecare aplicație

Specialiști pentru fiecare aplicație

Ca interfață între om și mașină sau pe post de controler central al sistemului - PC-urile industriale satisfac orice cerință.

Înapoi la HMI-uri și PC-uri industriale

Categorii

  • Box-PC-uri
    Box-PC-uri

    Box-PC-uri cu economie de spațiu și performante pentru utilizare în tabloul de distribuție și conectori fagure.

  • Listă de produse accesorii
    Accesorii

    Accesorii pentru instalarea rapidă şi simplă, precum și operarea eficientă a PC-urilor industriale.

  • Monitoare cu funcție tactilă
    Monitoare cu funcție tactilă

    Monitoare industriale cu funcție tactilă - ideale ca pupitre de operare la distanță, pentru PC-urile industriale.

  • Panel-PC-uri
    Panel-PC-uri

    Panel-PC-uri pentru instalare în zona frontală a tabloului de distribuție sau direct pe mașină.

  • Panel-PC-uri IP65
    Panel-PC cu protecţie IP65 pentru utilizare directă în sistem.

    Panel-PC-uri cu protecţie IP65 pentru utilizare directă în sistem.

  • Rack-PC-uri
    PC-uri industriale în format rack

    PC-uri industriale pentru rack clasic de 19".

  • Tabletă-PC
    Tabletă-PC

    Tabletele PC mobile în carcase robuste IP53 și cu tehnologie radio - pentru utilizare fără fir, direct la sediu.

Căutare în PC-uri industriale

Afişează toate produsele din această categorie

Folosiți tehnologia computerizată performantă pentru automatizarea dvs: Împreună cu software-ul corect, PC-urile industriale (IPC) sunt soluțiile eficiente și versatile pentru comanda, exploatarea și monitorizarea sistemelor și a mașinilor.

Avantajele dvs.

  • Disponibilitate ridicată a sistemului, grație designului industrial fără ventilatoare și fără piese în mișcare
  • Disponibilitate pe termen lung prin intermediul componentelor Intel Embedded Roadmap
  • Compatibilitate mare pe baza standardelor IT deschise și diferitelor interfețe
  • Deosebit de simplu de reparat, datorită componentelor ușor accesibile din carcasa IPC
  • Soluții individuale pe baza adaptării personalizate a hardware-ului și software-ului
  • Performanța procesorului, adaptată la aplicaţie: procesoare eficiente din punct de vedere energetic Intel® Atom™ Celeron ® Pentium® sau procesoare Core™-i de cea mai nouă generație
  • Sisteme de operare pentru fiecare aplicație: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 sau Windows® 10 IoT Enterprise LTSB

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere