Înapoi la Prezentare generală

Factoryline Bluetooth EPA – puntea robustă pentru comunicație radio Ethernet

Factoryline Bluetooth EPA

Adaptorul de porturi Ethernet cu Bluetooth FL BT EPA conectează, fără fir, modulele de automatizare compatibile Ethernet cu rețeaua controler. În adaptorul port Ethernet compact și robust sunt integrate deja modulul de comunicație radio și o antenă. Soluția completă IP65 este instalată direct în câmp și este conectată ușor printr-un cablu Ethernet cu tehnologie de conectare M12 cu echipamentul de automatizare. Pentru dvs., acest lucru înseamnă: cea mai simplă integrare în aplicația dvs.

Instalare rapidă și simplă

Instalare simplă a FL EPA  

Instalare simplă în câmp

Adaptorul pentru port Ethernet este soluția simplă pentru a stabili o compatibilitate rapid și simplu între echipamentele de automatizare industriale cu conexiune Ethernet și Bluetooth. Soluția completă IP65 este instalată direct în câmp și conectată printr-un cablu Ethernet M12 la echipamentul de automatizare.

Avantajele dvs.:

  • Modul IP65 compact cu antenă integrată
  • Conexiune M12 pentru Ethernet și tensiune
  • Montare simplă în câmp

Transmisie de date extrem de fiabilă și robustă

Siglă Bluetooth  

Bluetooth: tehnologia de comunicație radio fiabilă pentru industrie

Modulele EPA au fost dezvoltate pentru comunicarea fiabilă și fără defecțiuni de la semnalele controlerului, de ex., prin PROFINET. Avantajul tehnologiei Bluetooth utilizate este caracterizat printr-o comunicare radio extrem de robustă, care funcționează cu o fiabilitate deosebită, chiar și în condiții industriale adverse.

Montaj simplu și sigur, datorită configurării automate

Buton Mode  

Configurare simplă datorită butonului Mode

Cu butonul Mode pot fi stabilite rapid și simplu rețele punct cu punct și rețele de mici dimensiuni, fără configurare. Alternativ, este posibilă și o configurare confortabilă prin intermediul browserului web.

Funcționare paralelă fără interferențe cu WLAN

Coexistență WLAN și Bluetooth  

Coexistență perfectă cu rețelele WLAN datorită Low Emission Mode și Black Channel Listing

Modulele EPA Bluetooth permit o funcționare paralelă fără interferențe cu alte sisteme WLAN, datorită utilizării eficiente a decalajelor de frecvență. Suplimentar față de mecanismul automat de coexistență de la Bluetooth, modulele EPA oferă:

  • Low Emission Mode, pentru emisii de interferență reduse la stabiliea conexiunii
  • Black Channel Listing: facilitează configurarea a până la trei canale WLAN, a căror domeniu de frecvență nu este utilizat de modulul EPA

Prezentare generală FL EPA

Proprietăți

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Bluetooth Standards

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 prin AT commands (limitat)

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 prin AT commands (limitat)

Profil Bluetooth compatibil

PAN (Client și NAP)

PAN (Client și NAP)

Rată max. de transfer date (brută)

3 Mbps

3 Mbps

Transfer de date max. (net)

< 2 Mbps

< 2 Mbps

Moduri funcţionare  

Număr conexiuni (clienți)

1

până la 7

Putere maximă de transmisie

13 dBm (incl. antene)

11 dBm (la port antene)

Interval tipic*

în câmp liber până la 250 m,

în hale până la 100 m

În funcție de antenă

Număr antene

1 (intern)

1 (extern) conexiune RSMA

Grad de protecție în stare montată

IP65IP65

Temperatura mediului ambiant (în funcţiune)

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Sursă de alimentare

9-30 V c.c., max. 1,7 Watt

9-30 V c.c., max. 1,7 Watt

Particularități

Placă comunicație radio duală: WLAN și Bluetooth

Placă comunicație radio duală: WLAN și Bluetooth

Către produsele Bluetooth industrial pentru reţele Ethernet.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere