Înapoi la Prezentare generală

EPA 2: Noua generație a adaptoarelor noastre pentru porturi Ethernet

La mijlocul anului 2017, prima noastră generație de module radio EPA a fost scoasă din uz și înlocuită cu o nouă generație, EPA 2. Pe lângă un design de carcasă nou, există începând de acum un sigur tip de modul comun pentru Bluetooth și WLAN. Pe această pagină găsiți informații cu privire la diferențele dintre cele două generații, precum și la produsul înlocuit din prima generație EPA.

Prezentare generală FL EPA

FL EPA generația 1

FL EPA generația 2

FL WLAN EPA  (Art.-No. 2692791)

WLAN 2.4 GHz

antenă internă

FL EPA 2  (Art.-No. 1005955)

WLAN 2.4 GHz și 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 pregătit

Antenă internă

FL WLAN EPA 5N  (Art.-No. 2700488)

WLAN 5 GHz

Antenă internă

FL EPA 2  (Art.-No. 1005955)

WLAN 2.4 GHz și 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 pregătit

Antenă internă

FL WLAN EPA RSMA  (Art.-No. 2701169)

WLAN 2.4 GHz și 5 GHz

Conexiune externă a antenei RSMA

FL EPA 2 RSMA  (Art.-No. Art.-No. 1005957)

WLAN 2.4 GHz și 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 pregătit

Conexiune externă a antenei RSMA

FL BT EPA MP  (Art.-No. 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 pregătit

Conexiune externă a antenei RSMA

FL EPA 2 RSMA  (Art.-No. Art.-No. 1005957)

WLAN 2.4 GHz și 5 GHz

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 pregătit

Conexiune externă a antenei RSMA

FL BT EPA  (Art.-No. 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 pregătit

Antenă internă

FL BT EPA 2  (Art.-No. 1005869)    

(poate fi înlocuit, de asemenea, prin FL EPA 2)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 pregătit

Antenă internă

Prezentare comparativă date tehnice

FL EPA generația 1FL EPA generația 2

FL EPA generația 1

FL EPA generația 2

Dimensiunile carcasei

Lățime: 66 mm, înălțime: 91 mm, adâncime: 34 mm

Lățime: 67,08 mm, înălțime: 92,7 mm, adâncime: 33,2 mm

Variante de produs

Dispozitive individuale pentru WLAN 2,4 GHz, WLAN 5 GHz, BluetoothModule combinate pentru WLAN și Bluetooth

Moduri de funcționare WLAN

Client WLAN / AdHoc

Client WLAN / Micro punct de acces (max. 7 clienți)

Wireless Bridge punct cu punct (între două FL EPA)

UDP tunnel (Layer 2 transparent)

Layer-2-tunnel

(necompatibil cu UDP-Tunnel, generația 1)

Antenă

Antenă internă, polarizată circular, direcțională, 5 dBi

Antenă internă, polarizată liniar, OMNI, 0,5 până la 2 dBi

Putere de transmisie (maximă)

Antenă internă

FL WLAN EPA (2,4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 Ghz): 14 dBm EIRP

Antenă externă (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 GHz: 17 dBm

WLAN 5 GHz: 9 dBm 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

Antenă internă

WLAN 2.4 GHz: 17 dBm EIRP

WLAN 5 GHz: 15 dBm EIRP

Antenă externă

WLAN 2.4 GHz: 15 dBm

WLAN 5 GHz: 15 dBm

Bluetooth:   

Antenă internă: 13 dBm EIRP

Antenă externă: 11 dBm

Sensibilitatea receptorului (maximă)

WLAN 2,4 GHz: -94 dBm

WLAN 5 Ghz: -87 dBm

Bluetooth : -90 dBm

WLAN 2,4 GHz: -95 dBm

WLAN 5 Ghz: -90 dBm

Bluetooth: -90 dBm

Arie de acoperire maximă*

WLAN 2,4 GHz: în câmp liber până la 200 m, în hale până la 100 m

WLAN 5 GHz: în câmp liber până la 100 m, în hale până la 50 m

Bluetooth: în câmp liber până la 250 m, în hale până la 100 m

*Aria de acoperire depinde în mare măsură de condițiile de mediu respective. În cazul ariilor de acoperire indicate, este vorba de arii de acoperire de lucru, nu de ariile de acoperire max. posibile. Acestea sunt, de obicei, semnificativ mai mari.

În practică, ariile de acoperire posibile a ambelor generații EPA sunt comparabile. În aplicațiile individuale, aria de acoperire a WLAN EPA 2 în banda de 2,4 GHz poate fi ceva mai redusă, în timp ce în banda de 5 GHz, dimpotrivă, mai mare.

WLAN 2,4 GHz: în câmp liber până la 200 m, în hale până la 100 m

WLAN 5 GHz: în câmp liber până la 100 m, în hale până la 50 m

Bluetooth: în câmp liber până la 250 m, în hale până la 100 m

*Aria de acoperire depinde în mare măsură de condițiile de mediu respective. În cazul ariilor de acoperire indicate, este vorba de arii de acoperire de lucru, nu de ariile de acoperire max. posibile. Acestea sunt, de obicei, semnificativ mai mari.

În practică, ariile de acoperire posibile a ambelor generații EPA sunt comparabile. În aplicațiile individuale, aria de acoperire a WLAN EPA 2 în banda de 2,4 GHz poate fi ceva mai redusă, în timp ce în banda de 5 GHz, dimpotrivă, mai mare.

Domeniul de temperatură de lucru

-30 °C … 65 °C

-30 °C … 65 °C

Grad de protecție IP

IP65

IP65

ConexiuniM12M12

Sursă de alimentare

9-30 V c.c., max. 1.7 W

9-30 V c.c., max. 1.7 W

Canale WLAN

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 doar modul de funcționare Client

EPA 2: 36 – 48 în modul de funcționare Punct de acces

2,4 GHz: 1-11,

5 GHz: 36 -140 doar modul de funcționare Client

EPA 2: 36 – 48 în modul de funcționare Punct de acces

Bluetooth Standard

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 prin AT commands (limitat)

BT Security: Encryption la EPA și EPA 2 necompatibil

Classic BT: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 prin AT commands (limitat)

BT Security: Encryption la EPA și EPA 2 necompatibil

performanță

WLAN: max. 20 Mbps

Bluetooth: max. 3 Mbps

(durate de actualizare PROFINET comparabile, de la 16 ms)

WLAN: max. 20 Mbps

Bluetooth: max. 3 Mbps

(durate de actualizare PROFINET comparabile, de la 16 ms)

Comenzi AT

Disponibil (sintaxă ușor modificată prin

radiotehnologie combinată (WLAN/Bluetooth)

Disponibil (sintaxă ușor modificată prin

radiotehnologie combinată (WLAN/Bluetooth)

Buton Mode

Disponibil pentru configurare simplă, fără PC

Disponibil pentru configurare simplă, fără PC

Protocoale

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP etc.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP etc.

Aprobări

CE (Europe), FCC (US, Canada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canada)

CE (Europe), FCC (US, Canada).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Canada)

Instrucțiuni importante pentru trecerea la a doua generație EPA

Vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni în momentul înlocuirii modulelor radio EPA:

  • În modul Bridge wireless punct cu punct: modulele EPA ale celei de a doua generații nu sunt compatibile cu prima generație EPA. O operare comună în acest mod de funcţionare nu este posibilă.
  • Din cauza modificărilor în standardul Bluetooth cu privire la modurile Security, modulele EPA din cea de a doua generație nu sunt compatibile cu modulele EPA din prima generație. Aceasta înseamnă că, dacă codarea este activată, funcționarea comună a celor două generații EPA în modul Bluetooth nu este posibilă.

Către produsele Bluetooth industrial pentru reţele Ethernet.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere