Bluetooth industrial

Bluetooth industrial

Fiabil precum un cablu

Bluetooth este soluția pentru comunicații fiabile, cu componente de automatizare pentru transmisie radio - realizat rapid și simplu.

Înapoi la Ethernet wireless

Categorii

Căutare în Bluetooth industrial

Afişează toate produsele din această categorie

Când este vorba despre transmisie rapidă și fiabilă de date de la controler, în condiții industriale dificile, Bluetooth constituie deseori tehnologia adecvată de comunicație radio. Modul special de lucru al Bluetooth asigură o conexiune wireless extrem de fiabilă și robustă, care, în plus, se stabilește rapid și simplu. Pentru Bluetooth, în general este valabilă următoarea procedură: pornește și funcționează. Iar acest lucru este valabil pentru mii de aplicații, de mulți ani. Prin urmare, Bluetooth este consacrat în special în domeniul producției de mașini și sisteme ca soluție de comunicare pentru transmisia de date Ethernet și PROFINET sau semnale I/O către componentele utilajelor deplasate sau rotative.

Avantajele dumneavoastră

  • Comunicație radio foarte fiabilă și robustă
  • Stabilită simplu și rapid
  • Numeroase căi wireless sunt operabile paralel și fără interferențe
  • Coexistență foarte bună cu WLAN 802.11

Ethernet și Profinet prin Bluetooth cu adaptorul port Ethernet (EPA)

Punte de comunicații radio robustă Ethernet EPA  

Punte de comunicații radio robustă Ethernet EPA

Adaptorul de porturi Ethernet BT EPA conectează, fără fir, modulele dvs. de automatizare compatibile Ethernet prin Bluetooth cu rețeaua controler – cu siguranță inclusă.

BT EPA reunește un modul radio fiabil cu o antenă integrată într-o carcasă industrială compactă și robustă IP65, pentru cea mai simplă integrare în aplicația dvs.

Avantajele dvs.:

  • Integrare transparentă în rețelele controler Ethernet, precum PROFINET
  • Indicat pentru comunicația Safety precum PROFIsafe sau SaftyBridge

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere