Produse personalizate pentru clienți

Produse personalizate pentru clienți

De la cerere la produsul individual

Vă oferim exact lucrurile de care aveți nevoie. Contactați-ne – vom dezvolta o soluție personalizată pentru cerințele dvs.

Nu găsiți produsul potrivit în gama noastră? Nicio problemă: de la o mică ajustare până la produse complet noi, echipa de service de la Phoenix Contact se pliază pe cerințele dvs. Credeți-ne: deținem know-how tehnic cuprinzător și suntem complet flexibili. Împreună cu dvs. vom dezvolta o soluție individuală, pas cu pas.

Avantajele dvs.

  • Consultare personală cu o singură persoană de contact pe durata de desfășurare a proiectului
  • Stabilirea conceptelor individuale pentru aplicația dvs.
  • Evoluție rapidă, de încredere, datorită specialiștilor cu experiență
  • Serii mari și mici, de calitate profesională
  • Livrare la timp, datorită planificării exacte și controlului asupra proiectului

Cerințele specifice aplicației dvs.

Produse de catalog  

Produsele facilitează instalarea

Vom crea pentru dvs. variante din produsele de catalog sau din produsele noi, conform specificațiilor dvs.:

  • Pentru simplificarea instalării
    Spațiul din tabloul de distribuție este valoros. Împreună cu dvs., vom crea un concept de instalare. Soluțiile personalizate din componente de sistem asigură disponibilitatea ridicată a aplicației dvs. și vă facilitează extinderile ulterioare.
  • Pentru transformarea și modernizarea sistemului dvs.
    Planificați o retehnologizare? Noi vă ajutăm la modernizarea sistemelor dvs. de automatizare. Soluțiile de adaptare și cablurile de sistem personalizate la aplicația dvs. asigură instalarea fără erori, cu timpi de nefuncționare reduși la minim.

De la cerere la produs

Proces de consultare

Împreună cu dvs. dezvoltăm soluțiile potrivite

Vă dezvoltăm produsul, de la idee până la producția de serie. În acest scop, sunt efectuate următoarele etape ale proiectului:

  • Etapa conceptuală
    Vă punem la dispoziție o oferă, pe baza specificațiilor dvs., inclusiv desenele de proiect.
  • Etapa de execuție
    Oferta corespunde cerințelor dvs.? Atunci transformăm comanda într-un produs care respectă standardele. La cerere, putem crea pentru dvs. modele funcționale sau prototipuri.
  • Etapa de producție în serie
    După ce ați aprobat dezvoltarea, noi realizăm produsul personalizat, prin proceduri certificate. Ca rezultat, primiți un produs verificat, care se ridică 100% la nivelul așteptărilor dvs.

 

Linia dvs. directă cu noi

Aveți o întrebare concretă? Atunci un scurt mesaj transmis prin intermediul formularului de informații este suficient. Vă vom contacta imediat și vom discuta mai multe detalii. Veți primi în scurt timp o ofertă detaliată și un prim desen de proiect.

Vă puteți baza pe acestea: chiar și după comandă, sunteți implicat în fiecare pas. În cele din urmă, dvs. vă dați acceptul atunci când soluția este gata.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare sistem pentru controlere

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere