Carcasă de echipament electronic specifică cerințelor clientului

Carcasă de echipament electronic specifică cerințelor clientului

De la idee la soluția potrivită

Vă oferim exact ceea ce aveți nevoie. Un telefon sau un e-mail este suficient – vom dezvolta o soluție personalizată pentru cerințele dvs.

Gama noastră tehnologică de carcase și conexiuni include numeroase posibilități pentru proiectarea dispozitivelor moderne. De la variantele în culori, la imprimări și prelucrări până la variațiile specifice clienților, aproape totul este posibil – chiar și dezvoltări complet noi.

Avantajele dvs.:

  • Consultanță personală: o singură persoană de contact pe durata de desfășurare a proiectului
  • Interpretare detaliată a conceptului dorit de dumneavoastră
  • Dezvoltarea conceptului optim de producție și a calificării produsului în laboratorul propriu al firmei
  • Certificarea soluției pentru domeniul dumneavoastră specific de utilizare
  • Management de proiect orientat în funcție de scop până la producția în serie

Crearea capacului de carcasă ICS pentru imprimare 3D

Crearea capacului de carcasă ICS pentru imprimare 3D

Proiectați capace individuale pentru carcase din seria ICS. În acest scop utilizați imprimarea 3D la PROTIQ pentru a executa prototipul destinat producției în serie ulterioare.

Producția în serie a prototipului ales din seria ICS

Producția în serie a prototipului ales de dvs.

V-ați decis cu privire la un design: capacul dvs. individual de carcasă poate intra acum în producția de serie. Vă rugăm să contactați echipa noastră de specialiști.

Tel.: +49 52 35 / 3-43086
E-mail: housing-modification@phoenixcontact.com

Diferite variante de culori

Variante de culori mecanice  

Diferite variante de culori pentru carcase individuale

Indiferent de culoarea standard, noi vă executăm carcasa pentru echipamente electronice și complet în alte culori, sau în combinație cu componente de carcase în diferite culori.
Realizarea culorii individuale a firmei dvs. asigură un nivel de recunoaștere maxim.

  • Respectarea cerințelor CI ale firmei dumneavoastră  

Prelucrare mecanică

Prelucrare mecanică  

Prelucrare mecanică pentru carcase adaptate

Cu frezele extrem de moderne pot fi realizate decupaje în funcție de cerințele clientului, pe fiecare parte a carcasei. Astfel, pentru dvs. sunt eliminate fazele suplimentare de fabricație și logistica aferentă. Inventarul dvs. este limitat la componentele gata pentru asamblare.

  • Produsul personalizat se potrivește optim în aplicația dumneavoastră
     

Imprimare și etichetare

Imprimare individuală  

Imprimări individuale

Imprimare personalizată a carcaselor sau a componentelor de carcasă, conform specificațiilor dvs.

  • Tampografie: ideală pentru imprimare mono sau bicolor
  • Serigrafie: pentru imprimări pe suprafețe mari, multicolor
  • Etichetare cu laser: deosebit de adecvată pentru conținut în continuă modificare, precum numerele de serie

Schimbări personalizate ale uneltelor

Modificarea uneltei  

Producție rapidă și ieftină

Pentru un număr mare de piese, de multe ori este mai rentabil să înlocuiți finisarea mecanică cu o variantă de matriță de turnare prin injecție. Vă oferim fabricarea componentelor de carcasă adecvate, direct din matrița de bază.

  • Producție mai rapidă și mai ieftină 

Componente noi

Componente noi  

Componente noi pentru o personalitate mai puternică

Pentru adaptarea la soluția dvs. personalizată, uneori este necesară înlocuirea componentelor carcasei standard cu un design specific clientului. Dezvoltăm componente de carcasă conform specificațiilor dvs. și le asamblăm cu componente standard consacrate.

  • Integrare optimă a produsului în aplicația dumneavoastră

Soluții specifice clienților

Soluții specifice clienților  

Soluții specifice clienților

Aveți cerințe speciale și aveți nevoie de o inovație adaptată dorințelor dumneavoastră? Vă susținem cu know-how-ul nostru în domeniile dezvoltare, producție și asigurarea calității în realizarea acesteia. Veți primi din partea noastră toată performanța cerută pentru noul dvs. produs.

  • Tehnologie de conectare în designul dorit de dumneavoastră
  • Dezvoltare, calificare și certificare, toate simultan
  • Tehnologizare simultană a articolelor și producției
  • Furnizare timpurie a prototipurilor
  • Asistență permanentă, de la început până la sfârșit

Contactați-ne

Responsabilii noștri de la Phoenix Contact vă stau cu plăcere la dispoziție!

Contactați-ne

Bazându-ne pe gama noastră versatilă de produse, vă putem dezvolta soluția individuală – contactați-ne.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere