I/O pentru interfața AS

Cu AS-Interface puteți realiza conexiunile din câmp, simplu și rapid

Automatizare simplă

Reduceți-vă eforturile: simplificați montajul și manevrarea.

Înapoi la Sisteme I/O pentru instalare în câmp (IP65/67)

Categorii

Căutare în I/O pentru interfața AS

Afişează toate produsele din această categorie

Doriți să economisiți timpul, să utilizați mai puține cabluri și să interconectați sistemul în câmp, simplu și rapid? Componentele pentru rețelele AS-Interface reprezintă, în acest scop, soluția inteligentă.

Avantajele dvs.

  • Economisirea timpului de instalare, prin tehnologia inovatoare de conectare
  • Totul dintr-o singură sursă, grație gamei extinse de produse
  • Conectarea fără unelte cu ajutorul tehnologiei de străpungere

Varianta potrivită pentru sistemul dvs.

Două variante de carcasă pentru diferite cerințe  

Două variante pentru diferite utilizări

Dispozitivele AS-Interface pot fi conectate direct prin cablul plat al AS-Interface sau ca dispozitive extrem de compacte, printr-o conexiune M12 pentru AS-Interface. Dispozitivele I/O pentru AS-Interface, cu grad de protecție IP67 sunt ideale pentru utilizarea direct în câmp. 

  • Dispozitivele cu conexiune I/O M12 se disting prin tehnologia inovatoare, fără unelte de conectare la sistemul AS-Interface. Acest lucru permite manevrarea simplă și, astfel, reduce timpii de conectare.
  • Dispozitivele AS-Interface M8 se disting printr-un design compact. Dispozitivele pot fi montate optim pe profile sau direct într-o mașină, chiar și în spații înguste.

Montare versatilă

Tipurile versatile de montare măresc flexibilitatea instalării  

Rapid și simplu: fixare opțională pe șină DIN

Dispozitivele AS-Interface I/O de la Phoenix Contact pot fi montate în mod flexibil. Pe suprafețele netede, utilizați șuruburile standard M4 pentru fixare. Alternativ, dispozitivele pot fi fixate cu conexiune I/O M12 și pe șina DIN.

Conexiune fără unelte

Instalare rapidă și simplă, grație conexiunii fără unelte  

Instalare rapidă, grație montajului fără unelte

Conceptul sistemului de interfață AS este pur și simplu genial: apăsați cablurile plate în suporturile de ghidare, apoi închideți dispozitivul de blocare și dispozitivele sunt conectate.

Principiul: pinii metalici penetrează mantaua cablului plat și intră în contact cu conductorul. Această metodă de străpungere asigură conexiunea rapidă, fără a fi necesare unelte suplimentare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere