Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Comunicare sigură și flexibilă

Transmiterea fiabilă și economică a datelor de intrare și de ieșire - cu sistemele I/O pentru tabloul de distribuție.

Înapoi la CLP și sisteme I/O

Categorii

Căutare în Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Afişează toate produsele din această categorie

Indiferent dacă pentru toate sistemele de magistrală și rețelele uzuale sau cu controler propriu de sistem - grație I/O-urilor avansate, comunicați ușor și economic. Cu gama versatilă cu grad de protecție IP20 vă securizați traficul de date și de semnale în mod fiabil și vă proiectați sistemele pentru fiecare aplicație. Alegeți viteza de transfer, funcțiile și designul în conformitate cu cerințele.

Avantajele dumneavoastră

  • Precizie mare de măsurare, timpi reduși ai ciclului și calitate mai bună a controlului, grație timpilor de răspuns extrem de mici
  • Utilizare flexibilă prin multitudinea de funcții și diferitele tipuri de design
  • Disponibilitate sporită a sistemului, prin fiabilitate și în cele mai adverse condiții

Axioline F – rapid, robust, simplu

Axioline F este deschis pentru toate protocoalele de comunicație bazate pe Ethernet  

Axioline F este specialistul Ethernet pentru tabloul de distribuție

Axioline F este sistemul I/O cu design modular, pentru tabloul de distribuție. Deschis pentru toate protocoalele de comunicație bazată pe Ethernet și disponibil în diverse tipuri de design, Axioline F vă permite flexibilitate maximă. 

Cu Axioline F, transmiteți datele în timp real, de la nivelul I/O până la controler - și aceasta în condiții sigure la interferențe și CEM. Diferite module I/O sigure permit și colectarea și emiterea semnalelor legate de siguranță.

Economisiți timp cu conectarea senzorilor și actuatoarelor și beneficiați de manevrarea simplă.

Inline - mai multă flexibilitate

Cu ajutorul Inline, beneficiați de flexibilitate completă, grație multitudinii de funcții  

Inline - diversitate mare de funcții și număr precis de canale, pentru un grad mai mare de personalizare

Inline este un dispozitiv flexibil și versatil cu design cu granulație fină pentru tabloul de distribuție. Dintr-o selecție mare de I/O-uri și borne terminale funcționale pentru toate sistemele standard magistrală de câmp și rețelele Ethernet, combinați funcțiile de automatizare, pentru o personalizare completă.

Grație lățimii reduse, vă puteți extinde stația cu cerințe de spațiu minime. Aplicațiile de siguranță sau dispozitivele I/O pentru domeniile Ex pot fi, de asemenea, dispuse și integrate în mod simplu.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Sistem I/O Axioline F

Caracteristici și posibilități ale sistemului I/O Axioline F


Prezentare rapidă și simplă a sistemului I/O Inline

Aflați mai multe despre caracteristicile și opțiunile sistemului I/O Inline.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere