IO-Link

IO-Link

Comunicați la distanță

Cu IO-Link schimbați datele în mod integrat – de la controlere până la nivelul de câmp inferior.

Înapoi la Produse conform protocoalelor

Categorii

Beneficiați de toate opțiunile IO-Link: prin legătura punct-cu-punct dintre conexiune și senzor/actuator, schimbați atât date de proces, cât și date de service.

Avantajele dumneavoastră

  • IO-Link îmbunătățește productivitatea
  • IO-Link simplifică instalarea, întreținerea și procesele de înlocuire
  • IO-Link mărește disponibilitatea și exactitatea datelor
  • IO-Link permite remedierea erorilor prin intermediul diagnozei de la distanță

Ce reprezintă IO-Link?

IO-Link este prima interfață I/O standardizată la nivel mondial. Tehnologia este relativ nouă, însă numărul produselor utilizate cu interfață IO-Link crește rapid. Standardul de comunicație vă oferă multe avantaje, realizează noi posibilități de aplicare și ia în considerare teme importante precum Industrial Internet of Things (IIOT). Prin definiție, IO-Link este un protocol de comunicație deschis, în serie, punct cu punct, pentru conectarea senzorilor și a actuatorilor la un sistem de automatizare.

Componentele unui sistem IO-Link

Arhitectura unui sistem IO-Link este alcătuită dintr-un controler, un master IO-Link și unul sau mai multe dispozitive IO-Link. Acestea sunt conectate prin intermediul unui cablu neecranat trifilar, care permite o instalare mai simplă și mai rentabilă.

  • Master IO-Link: Dispozitivul master pregătește interfața către controlerul supraordonat, controlează comunicația cu dispozitivele IO-Link conectate și memorează datele de parametri și fișierul IODD.
  • CLP (controler logic programabil): Controlerul se utilizează pentru a monitoriza starea intrărilor și a controla starea ieșirilor.
  • Dispozitive IO-Link: Acestea se referă la toți senzorii sau actuatorii inteligenți conectați la sistem, ca de exemplu, I/O-uri, convertoare, relee de protecție, demaroare sau întrerupătoare de protecție. Referitor la IO-Link, „inteligent” înseamnă că un dispozitiv dispune de date de identificare, de exemplu, o denumire de tip, un număr de serie sau date de parametri. Aceste date pot fi citite prin intermediul protocolului IO-Link. Suplimentar, dispozitivul IO-Link furnizează date de diagnoză detaliate care pot fi utilizate pentru întreținere și mentenanță preventivă.
  • Fișier IODD (IO Device Description): Acest fișier conține o descriere a dispozitivului și informații de parametri despre dispozitivul IO-Link, inclusiv producător, cod de comandă, funcționalitate etc.
  • Actuator: Un actuator este un dispozitiv de ieșire care convertește semnalele electrice și curentul în deplasare mecanică, controlând astfel echipamentele mecanice.
  • Senzor: Un senzor este un dispozitiv care măsoară o variabilă fizică (de exemplu, temperatura, presiunea sau poziția) și care înregistrează și indică valorile sau transmite un mesaj de confirmare.
Componentele unui sistem IO-Link  

Niveluri în sistemul I/O-Link

Avantajele IO-Link

Productivitate

Dispozitivele IO-Link furnizează controlerului date de stare detaliate. Aceste date contribuie la planificarea lucrărilor de întreținere, deoarece puteți identifica rapid problemele. Dacă în calitate de utilizator primiți, de exemplu, la fiecare șase luni o avertizare privind senzorii murdari, puteți planifica lucrările de curățare de două ori pe an, la anumite momente favorabile. Identificarea în timp real a erorilor dispozitivelor vă permite în plus să reduceți costurile de producție prin minimizarea timpilor neplanificați de nefuncționare.  

Simplitate

Totul este simplu la IO-Link. Instalarea este simplă deoarece puteți utiliza cabluri și fișe standard. Întreținerea este simplă deoarece vă puteți monitoriza sistemele și puteți efectua modificări ale setărilor. Prin identificarea erorilor dispozitivelor IO-Link, determinați în mod simplu și rapid cauza unei probleme. Procesul de înlocuire este, de asemenea, simplu datorită datelor de parametri memorați în controler. Dacă un dispozitiv IO-Link trebuie înlocuit, parametrii memorați sunt transmiși automat la dispozitivul IO-Link fără utilizarea unui dispozitiv de programare. Astfel, instalația dumneavoastră este din nou gata de funcționare în mod rapid.

Îmbunătățirea disponibilității și a exactității datelor

Senzorii analogici fără IO-Link trec adesea prin mai multe conversii A/D înainte ca datele să ajungă la controler, ceea ce poate provoca erori. La dispozitivele IO-Link, există doar o conversie A/D. Acest lucru mărește exactitatea de măsurare și astfel exactitatea întregului proces.

Configurație de la distanță

Puteți modifica parametrii dispozitivului IO-Link de la biroul dumneavoastră, reacționând la semnalizările de stare. Astfel, pentru a remedia erorile, nu mai sunt necesare decuplarea liniei de producție și accesul fizic la dispozitiv.

Ce poate face un dispozitiv IO-Link, spre deosebire de un senzor standard?

Dispozitivele IO-Link oferă trei tipuri de date:

  • Date de proces: Informații de stare pe care dispozitivul IO-Link le citește și le trimite către masterul IO-Link sau informații pe care masterul IO-Link le trimite către dispozitivul IO-Link. În cadrul acestui proces, sunt transmise, de asemenea, informații de stare. Astfel, puteți verifica dacă datele de proces sunt valide. Un exemplu de date de proces: distanța măsurată de un senzor de distanță.
  • Date de service: Informații care pot fi scrise la dispozitivul IO-Link sau citite de acesta. Exemplu: numărul de model sau de producător al senzorului care poate ajuta la identificarea unui dispozitiv sau la configurarea unuia nou.
  • Date de eveniment: Notificări, ca de exemplu, mesaje de eroare, care sunt trimise de la dispozitivul IO-Link la masterul IO-Link imediat ce apare un eveniment, precum supraîncălzirea.

Portofoliu IO-Link

Portofoliu IO-Link  

Master și dispozitive IO-Link pentru tabloul de distribuție și instalarea în câmp

Produsele noastre IO-Link pentru comunicație la distanță:

  • Master IO-Link pentru IP20 și IP67
  • Cutii I/O standard și sigure
  • Convertor analogic
  • Relee de protecție
  • Demaror hibrid
  • Întrerupător de protecție

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere