IO-Link

Comunicați la distanță

Comunicați la distanță

Cu IO-Link schimbați datele în mod integrat – de la controlere până la nivelul de câmp inferior.

Înapoi la Componente și sisteme pentru magistrale de câmp

Categorii

Beneficiați de toate opțiunile IO-Link: cu legătura punct-cu-punct dintre conexiune și senzor/actuator, schimbați atât datele de proces, cât și datele de service.

Avantajele dvs.

  • Conexiune punct-cu-punct: se păstrează configurațiile existente
  • Cabluri convenționale pentru senzori/actuatoare, deoarece nu este necesar un cablu sau un conector
  • Comunicație integrată: sunt transmise atât datele de proces, cât și datele de service
  • Funcționare combinată - atât prin comunicație digitală, cât și prin comunicație IO-Link

master IO-Link

Master IO-Link cu diferite grade de protecție și tipuri de design  

Master IO-Link cu diferite grade de protecție și tipuri de design

Beneficiați de master IO-Link de la Phoenix Contact cu grad de protecție IP20 și IP67, pentru sisteme modulare și cu design bloc.

  • Caracteristică: Masterul IO-Link cu design bloc și grad de protecție IP67 asigură o alimentare suplimentară (porturi IO-Link în conformitate cu clasa B).
  • Un cablu standard pentru mai multe funcții: cu IO-Link reduceți numărul de cabluri și efortul de cablare. Semnalele digitale și analogice ale dispozitivelor IO-Link sunt transmise printr-un cablu standard către dispozitivul master IO-Link.
  • Dispozitivul modular IO-Link poate fi utilizat în mod flexibil: deschidere pentru rețele multiple de comunicații, prin cuplorul de bus.
  • Master IO-Link-Inline: combinația optimă cu controlerele compacte din clasa 100.
  • Comunicație integrată la distanță prin master IO-Link.

Procesarea precisă a valorilor analogice, datorită dispozitivului IO-Link

Convertizor IO-Link/Analog  

Convertizor IO-Link/Analog

În mediul instalării în câmp sunt necesare, spre deosebire de instalarea în tabloul de distribuție, semnale analogice sau semnale speciale.
Cu toate acestea, pentru a satisface nevoia de semnale non-digitale și, în același timp, pentru a respecta tendința de utilizare a senzorilor și a actuatoarelor compatibile IO-Link, portofoliul pentru seria E Axioline include, pentru fiecare rețea, un master IO-Link cu funcții de cea mai bună calitate.
În combinație cu convertoarele IO-Link/Analog din seria E Axioline este creat un scenariu perfect de soluții pentru apariția unei multitudini de semnale analogice.

Mai mult decât atât, există un potențial mare pentru reducerea costurilor de instalare: un convertizor IO-Link/Analog este conectat direct cu un senzor analogic sau este amplasat în imediata vecinătate a senzorului analogic. Astfel, cablurile scumpe, ecranate dintre un senzor analogic și dispozitivul IO (aici master IO-Link) sunt reduse semnificativ sau chiar eliminate complet.

Un dispozitiv - o multitudine de posibilități

Un dispozitiv - o multitudine de posibilități

Conform moto-ului ”Un dispozitiv - o multitudine de posibilități”, graficul prezintă diferitele posibilități de utilizare a unui dispozitiv master IO-Link Axioline E.
Prin utilizarea diferitelor moduri de operare ale unui port IO-Link, următoarele funcții pot fi apelate prin dispozitivul master IO-Link:

  • semnale standard digitale
  • semnale analogice (prin combinație cu convertizoarele IO-Link/Analog)
  • Dispozitive IO-Link, cum ar fi, de exemplu, senzorii de flux sau numeroase alte dispozitive IO-Link, ca terminalele de supape, fotocelulele sau telemetre

Prin porturile IO-Link multifuncționale, un master IO-Link poate deveni un dispozitiv IO universal.

Contor aer comprimat cu comunicație IO-Link

Contor aer comprimat cu comunicație IO-Link  

Contor aer comprimat cu comunicație IO-Link

Aerul comprimat este una din cele mai scumpe resurse de producție. Cu contoarele pentru aer comprimat de la Phoenix Contact optimizați utilizarea acestor resurse costisitoare. Prin consumul eficient al aerului comprimat reduceți utilizarea compresorului, și astfel, costurile cu energia electrică.

Metoda de măsurare calorimetrică detectează chiar și cele mai mici cantități consumate. Astfel identificați uzura sau scurgerile pe baza cantității de aer consumat.

Cu contoarele pentru aer comprimat introduceți următoarele dimensiuni:

  • Debitul real
  • Volumul consumat efectiv
  • Temperatura aerului comprimat în procesele de lucru monitorizate

Avantajele dvs.:

  • Utilizarea eficientă a resurselor, grație informațiilor detaliate de referință oferite de senzori și contoare
  • Măsuri detaliate de referință oferite de tehnologia senzorilor și contoarelor
  • Comunicare inteligentă prin senzori, grație tehnologiei IO-Link

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere