Înapoi la Prezentare generală

Istorie și dezvoltare

Unul dintre cele mai populare sisteme magistrală de câmp pe plan internațional se numește Interbus. Acesta îndeplinește două funcții în tehnologia de automatizare. Pe de o parte, INTERBUS transmite datele între CLP (controler logic programabil), controlerele de software sau, de exemplu, controlerele de roboți. Pe de altă parte, sistemul conectează în câmp actuatoarele, senzorii, unitățile de operare și unitățile de acționare.

Standard recunoscut

Sigla INTERBUS  

Sistemul magistrală de câmp standardizat INTERBUS

Pentru o soluție de automatizare pe bază de proces, transmiterea rapidă de date (< 5 ms) dintre controlere și elementele de câmp este deosebit de importantă. INTERBUS transmite semnale echidistante și garantează siguranța mare a transmiterii de date.

Sistemul INTERBUS reprezintă un reper de auto-dezvoltare de la Phoenix Contact. Începând cu anul 1987, acesta este disponibil în tehnologia de automatizare. De atunci, sistemul deschis este recunoscut pentru transmiterea serială a datelor în domeniul senzorilor/actuatoarelor.

INTERBUS este un sistem magistrală de câmp standardizat: acesta este conform cu standardul european EN 50254, standardul internațional IEC 61158 și standardul național DIN 19258.

Cipuri de protocol INTERBUS

Cipurile de protocol INTERBUS  

Cipuri de protocol INTERBUS

Cipurile de protocol INTERBUS sunt cele mai importante componente din interiorul unui sistem INTERBUS. În placa de control INTERBUS și în modulele INTERBUS, acestea acționează ca un cuplor.

Având în vedere cerințele diferite ale sistemului INTERBUS, Phoenix Contact a dezvoltat o serie de cipuri proprii de protocol:

  • Soluții pentru placa de control INTERBUS (cip master de protocol)
  • Soluții pentru modulele INTERBUS (cip sclav de protocol)

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Istorie și dezvoltare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere