INTERBUS

INTERBUS

Transmitere rapidă și sigură de date

De mai mult de 20 de ani, INTERBUS este sistemul de comunicație de succes la nivel mondial din producția de mașini și sisteme.

Înapoi la Componente și sisteme pentru magistrale de câmp

Categorii

Căutare în INTERBUS

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemul deschis magistrală de câmp INTERBUS conectează unitar toate echipamentele de procesare cu toate controlerele convenționale. Prin intermediul cablului de magistrală serial puteți lega în rețea senzorii și actuatoarele, puteți controla mașinile și componentele sistemului și conecta sistemele de nivel superior. Pentru implementarea interfețelor sclav și master INTERBUS, Phoenix Contact oferă o gamă largă de cipuri de protocol.

Avantajele dvs.

  • Instalare și punere în funcțiune simplă prin configurarea automată a tuturor dispozitivelor disponibile din inel
  • Îmbunătățirea disponibilității sistemelor, grație diagnosticării spațiale precise și ușor de înțeles
  • Transmiterea fiabilă a datelor, prin structura fizică
  • Economie de spațiu: cele mai mici cipuri de protocol disponibile în tehnologia magistralelor de câmp
  • Imunitate mare la interferențe CEM, datorită transmiterii stabile de date
  • Eficiență mare a protocolului - informațiile sunt transmise cu protocolul cu suprasarcini reduse

INTERBUS pentru automatizare modernă

Componente pentru designul complet al sistemului  

Numeroase componente INTERBUS

Cu INTERBUS ca reper de auto-dezvoltare, Phoenix Contact a modelat standardul industrial. La noi găsiți toate componentele pentru designul complet al sistemului, de exemplu modulele INTERBUS-I/O, module funcționale și controlere.

Cu noua generație de soluții pentru interfețe INTERBUS puteți îndeplini cerințele în continuă creștere din domeniul tehnologiei de automatizare. Beneficiați de funcții master și sclav cu soluțiile ASIC (Application Specific Integrated Circuit) sau FPGA (Field Programmable Gate Array) de la Phoenix Contact. Astfel puteți asigura, pe termen lung și economic, disponibilitatea tehnologiei INTERBUS pentru sistemul dvs.

Structură master/sclav

Cipurile de protocol INTERBUS  

Cipul de protocol SUPI4

Descoperiți noi oportunități: cu cipurile compacte sclav de protocol, puteți implementa rapid soluțiile dvs. INTERBUS.

Puteți integra dispozitivele care acceptă lățimea maximă de date INTERBUS în cipul sclav de protocol SUPI4. Nu mai este necesară utilizarea extensiilor de registru. Rata de transfer este identificată automat și nu trebuie să fie setată separat.

În plus, Phoenix Contact vă pune la dispoziție întregul sistem de diagnosticare INTERBUS. Diagnosticarea prin intermediul unui microcontroler extern este acum de domeniul trecutului.

Toate variantele de implementare a dispozitivului master INTERBUS vă stau la dispoziție:

  • Cip master de protocol INTERBUS
  • INTERBUS UART
  • Soluție FPGA

Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Serviciu

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere