Componente tehnologice de siguranță IEC 61508

Componente tehnologice software de siguranță IEC 61508

Tehnologie software sigură

Bazați-vă pe tehnologia de siguranță certificată pentru procese de dezvoltare în tehnologia de siguranță.

Bazați-vă pe componente de tehnologie software de la Phoenix Contact. De la cele mai mici controlere de sistem până la sistemele relevante de siguranță: sistemele noastre de software acoperă întreaga paletă a aplicațiilor sigure conforme cu IEC 61508 pentru SIL 2 și SIL 3.

Avantajele dvs.

  • Manevrare simplă a sistemului de programare IEC 61508-SIL 3 prin funcții confortabile și intuitive
  • Soluții de control performante datorită runtime-ului PLC conform IEC 61508 SIL 3 cu o prelucrare rapidă a codurilor native
  • Efort redus de dezvoltare și fiabilitate maximă prin componente software certificate IEC 61508 2010 până la SIL 3 (TÜV Rheinland și IFA)
  • Efort minim de dezvoltare și certificare a gamei de aplicații prin programarea în domeniul de valabilitate a normelor sectoriale
  • Dezvoltarea controlerelor sigure, specifice producătorilor cu kitul de dezvoltare software (SDK)

Componente tehnologice de siguranță IEC 61508

Privire de ansamblu componente tehnologice de siguranță  

Software certificat și scalabil pentru aplicații sigure

Sistemele runtime și de programare sigure de la Phoenix Contact permit producătorilor de controlere sigure dezvoltarea unui sistem complet de controlere sigure, un sistem complet conform cerințelor IEC 61508.

Componentele software-ului certificat acoperă întreaga paletă a aplicațiilor sigure corespunzătoare IEC 61508 pentru SIL 2 și SIL 3 de la controlere de siguranță mici până la sisteme complexe de siguranță.

Produceți și prelucrați coduri de mașini native, care sunt generate special pentru fiecare arhitectură CPU utilizată. Acest lucru permite dezvoltarea unor controlere de siguranță extrem de rapide sau folosirea microcontrolerelor accesibile.

Sistemul de programare SAFEPROG (SIL 3)

SAFEPROG Limbaj pentru funcții bloc (FBS)  

SAFEPROG Limbaj pentru funcții bloc (FBS)

Sistemul sigur de programare SAFEPROG este orientat spre utilizare și nivelul funcțiilor, special în ceea ce privește cerințele din tehnologia de siguranță SIL3.

Programarea sigură pe PC este asigurată de numeroase măsuri de prevedere și de recunoaștere a erorilor. O marcare clară și sigură a funcțiilor și funcțiilor bloc precum și a variabilelor nesigure sporește siguranța.

Cu SAFEPROG realizați în aplicația dvs. de siguranță în IEC 61131 cu funcții bloc, planul de contacte sau, textual, cu text structurat (ST) ca Limited Variability Language (LVL). Astfel economisiți efortul de dezvoltare și certificare prin programarea în contextul normelor dvs. sectoriale.

Descărcare de software demo

Prin intermediul următorului buton ajungeți în zona de descărcare pentru software demo SAFEPROG.

SAFEGRID – parametrizare pentru logica de siguranță preconfigurată

Screenshot SAFEGRID  

Instrumente de parametrizare pentru dispozitive cu logică de siguranță predefinită

Sisteme de acționare sigure, relee de siguranță multifuncționale sau senzori siguri sunt domeniile tipice de utilizare pentru sarcinile de parametrizare. Parametrizarea trebuie să corespundă cerințelor SIL 3, de la suprafața de utilizare până la prelucrarea parametrilor.

Instrumentul potrivit pentru aceste aplicații este SAFEGRID, care este integrat ca o componentă în aplicațiile software. Parametrii siguri pot fi definiți individual în orice format, prin descrierile dispozitivelor.

 

SAFEGRID este componentă integrală a sistemului nostru de programare SAFEPROG. Astfel este asigurată compatibilitatea între dispozitivele sigure și parametrizabile și controlere de siguranță programabile.

Plug and play cu funcții bloc PLCopen

Logo PLCopen Safety  

Funcții bloc certificate PLCopen Safety pentru tehnologia de siguranță

Proiectarea și certificarea unei mașini sau ale unui sistem sunt simplificate considerabil prin utilizarea de funcții bloc și de siguranță standardizate și certificate.

În legătură cu sistemul sigur de programare Phoenix Contact oferă o bibliotecă cu 20 de funcții bloc certificate conform specificațiilor de siguranță PLCopen, partea 1 cu completările din partea a 3-a. Aceasta cuprinde toate funcțiile importante de siguranță, ca de ex., oprire de urgență, ușă de protecție, pornire la două mâini, monitorizare dispozitive externe, comutator selector pentru moduri de funcționare. Funcțiile de siguranță de înaltă calitate și cuprinzătoare pot fi programate în funcții bloc definite de utilizator. Și alte componente ale specificațiilor din partea a 4-a Extensions for Presses sunt disponibile.

Runtime SAFEOS (SIL 3)

Cutie software runtime SAFEOS  

Arhitectură diversă și continuă - platforma de tehnologie sigură de la Phoenix Contact

Sistemul runtime sigur SAFEOS se bazează pe o arhitectură superperformantă cu două canale și versatilă. Prin certificarea independentă de producător, poate fi folosită pentru aplicații SIL 2 și SIL 3 cu arhitecturi diferite de procesoare cu sau fără sistem de operare. SAFEOS poate fi folosit la fel de bine în centrul unui dispozitiv comutare de siguranță configurabil cu consum redus de resurse, ca și într-un controler de siguranță superperformant sau într-un controler robot.

  • Scalabilitatea sistemului runtime SAFEOS vă facilitează integrarea unui controler sigur.
  • Diversitatea mare permite utilizarea pe un hardware cu unul sau două canale.

SAFEOS-Software-Development-Kit (SIL 3)

Cutie software SDK sigur  

Dezvoltare simplă, specifică producătorului, controlere sigure

Dezvoltarea rapidă și simplă a dispozitivelor de siguranță și a soluțiilor joacă un rol tot mai mare. Este importantă scalabilitatea componentelor tehnologice. Spectrul de aplicații de la parametrizarea simplu de utilizat a funcției de siguranță până la microcontrolere sau sisteme de acționare și controler de siguranță liber programabil pentru producția de mașini, sisteme și robotică.

La dezvoltarea de controlere, dispozitive și sisteme de siguranță reduceți efortul de dezvoltare cu componentele de software certificat, pe care le puteți integra imediat.

Safety Alliance - platformă deschisă pentru tehnologie de siguranță

Logo Safety Alliance  

În top în privința tehnologiei pentru siguranță în cadrul Safety Alliance

Producătorii de top de automatizare, tehnologie și soluții, specialiștii și furnizorii de servicii s-au unit pentru comercializare, dezvoltare ulterioară și susținerea unei platforme deschise de tehnologie.

În centrul platformei Safety Alliance se află tehnologia de la Phoenix Contact Software. Împreună vă oferim un standard deschis, produse și servicii pentru soluții de siguranță de top.

Astfel producătorii de dispozitive și soluții pot dezvolta produse individuale în baza componentelor tehnologice standardizate și certificate, independente de producător. Astfel aplicarea tehnologiei de siguranță funcționale este simplifcată în continuare.

Competență și experiență certificate

Phoenix Contact furnizează de peste 30 de ani tehnologie de top pentru automatizare. Încă din anul 2000 dezvoltăm software orientat pe siguranță. Procesul nostru de dezvoltare pentru componente software sigure a fost certificat de TÜV Rheinland conform IEC 61508:2010. Certificatele de la TÜV Rheinland și Institutul pentru Protecția Muncii (IFA) le găsiți pe pagina "Fișe și certificate".

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere