Înapoi la Prezentare generală

Runtime IEC 61131

Sistemele de control trebuie să devină tot mai performante pentru a putea controla și sincroniza procesele și pașii de prelucrare cât mai exact. Arhitecturile moderne de procesoare oferă performanța necesară calculatoarelor. Cu runtime-urile de la Phoenix Contact puteți dezvolta pe această bază controlere IEC 61131, care satisfac și cerințele cele mai ridicate.

ProConOS embedded CLR Software Development Kit (SDK)

Privire de ansamblu sistem ProConOS embedded CLR  

Sistem de control de operare deschis ProConOS embedded CLR IEC 61131

Kitul ProConOS eCLR Software Development (SDK) permite adaptarea sistemului de runtime la un hardware specific. Oferă producătorilor de controlere să dezvolte și să configureze funcții specifice.

Cu sau fără sistem de operare subordonat, ProConOS embedded CLR pune la dispoziție toate funcționalitățile care sunt necesare pentru realizarea unui control complet în baza unei platforme embedded: de la capacitatea de multitasking până la susținerea de evenimente de sistem și punerea la dispoziție a unei interfețe a dispozitivului pentru punerea în funcțiune, debugging și monitorizare.

ProConOS embedded CLR SDK este disponibil pentru o multitudine de procesoare și sisteme de runtime în timp real.

Înapoi în sus

ProConOS embedded runtime CLR

Cutie software ProConOS embedded runtime CLR  

Un pachet multilateral puternic

ProConOS embedded CLR este sistemul de control runtime IEC 61131 pentru diferite sarcini de automatizare, ca de exemplu, SPS, PAC, Motion Control, CNC, aplicații de robotică și senzorică.

Prin utilizarea limbajului Microsoft Intermediate normat (CIL conform IEC/ISO 23271) ca interfață de dispozitiv, ProConOS embedded CLR poate fi programată în C# și în IEC 61131.

Înapoi în sus

ProConOS embedded CLR Single-Chip

Cutie software ProConOS embedded CLR Single-Chip  

Economie de spațiu și accesibilitate

ProConOS embedded CLR (eCLR) e disponibil și pentru arhitecturi Single Chip. Codul de controler poate fi executat direct de pe Flash-Drive (Execution-in-Place). Astfel nu este necesar un sistem extern RAM de stocare pentru derularea programului de control. Execution-in-Place este o soluție performantă și accesibilă pentru soluții de control pe designuri System-on-Chips.

Înapoi în sus

ProConOS embedded CLR Soft-SPS

Cutie software ProConOS eCLR Soft-SPS  

PC-ul ca un controler în timp real

ProConOS embedded CLR (eCLR) pune la dispoziție un mediu runtime IEC 61131-SPS cu timp real dur. Acest lucru vă permite dezvoltarea unui controler performant pe baza unui hardware de PC. Pentru programare pot fi folosite atât limbaje IEC 61131 cât și C#. Prin folosirea unui sistem de operare în timp real, ca o completare la sistemul de operare Windows soluția oferă funcționalități multitasking cu durate de ciclu mult sub o milisecundă. Jitterul se află în zona milisecundelor cu o cifră cu o execuție extrem de rapidă a codului, clar sub o microsecundă (cod 1000 de rânduri).

Înapoi în sus

ProConOS embedded CLR Visual Studio

Cutie software ProConOS eCLR Visual Studio  

Cutie software ProConOS eCLR cu Soft-SPS

ProConOS embedded CLR (eCLR) poate fi programat cu limbajele de programare a IEC 61131-3 și în Visual Studio cu limbajul de nivel înalt NET C# orientat pe obiect.

Funcțiile bloc scrise în C# și funcțiile pot fi utilizate în sistemul de programare. În acest scop se instalează un Add-In pentru Visual Studio, care stă la dispoziție în Template-urile din Visual Studio Assembly. Pe această bază sunt create biblioteci MULTIPROG. Pentru un debugging constant, Visual Studio oferă o interfață pentru monitorizare și identificarea erorilor. Dintre acestea fac parte afișajul de valori variabile, forțarea și suprascrierea, breakpoints și tag-uri OPC.

Înapoi în sus

ProConOS embedded CLR cu PROFINET

Cutie software ProConOS eCLR cu PROFINET  

Asistență integrată PROFINET

Mediu ProConOS eCLR susține și stack-urile de comunicare PROFINET ale software-ului de la Phoenix Contact. Ele pot fi folosite pentru implementarea de controllere PROFINET și/sau dispozitive PROFINET. Arhitectura performantă de software a sistemului vă permite un schimb de date de până la 100 de dispozitive PROFINET per milisecundă.

Înapoi în sus

Descărcare de Software Demo

Prin intermediul următorului buton ajungeți în zona de descărcare pentru software demo din domeniul IEC 61131 Control.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
Descărcări

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere