Componente tehnologice IEC 61131

Componente tehnologice IEC 61131

Proiectare performantă

Accelerați-vă dezvoltare prin arhitectura deschisă și componente finalizate.

Bazați-vă pe componente de tehnologie software de la Phoenix Contact. Cu sistemele IEC 61131 de programare și runtime de la Phoenix Contact producătorii de tehnologii de automatizare capătă în mână o unealtă pentru dezvoltarea controlerelor.

Avantajele dvs.

  • Dezvoltare simplă și punere în funcțiune precum și testarea simplă a soluției dvs. speciale de automatizare și datorită utilizării intuitive și funcțiilor suplimentare confortabile
  • Soluții de control performante datorită runtime-ului cu o prelucrare rapidă a codurilor
  • Utilizare flexibilă datorită variantelor de produse pentru diferitele clase de utilizatori
  • Caracteristici de poziționare individuale specifice prin componente software adaptabile și extensibile
  • Posibilitatea dezvoltării controlerelor specifice producătorilor cu kitul de dezvotare software (SDK)

Componente tehnologice IEC 61131

Platformă de tehnologie IEC 61131  

Modular, scalabil și multilateral - platforma de tehnologie IEC 61131

Sistemul de programere IEC 61131 MULTIPROG și sistemul runtime ultraperformant IEC 61131 ProConOA embedded CLR (eCLR) sunt două componente software armonizate cu care puteți dezvolta un sistem întreg conform cerințelor IEC 61131.

Produceți și prelucrați coduri de mașini native, care sunt generate special pentru fiecare arhitectură CPU utilizată. Acest lucru permite dezvoltarea unor soluții de control extrem de rapide sau folosirea microcontrolerelor accesibile.

Sistem de programare IEC 61131

Cutie software sistem de programare IEC 61131  

MULTIPROG - uneltele potrivite de dezvoltare pentru orice cerințe

Sistemul de programare IEC 61131 MULTIPROG este unealta dvs. principală pentru dezvoltarea de aplicații de automatizare. Vă oferă pe lângă funcția propriu-zisă de programare un spectru de funcții suplimentare inteligente, care îi ajută pe programatori la dezvoltare, testare și punere în funcțiune.

MULTIPROG garantează că veți avea mereu privirea de ansamblu. Se ocupă de administrarea proiectului și ajută, printre altele, la managementul magistralelor de câmp, a rețelelor și componentelor periferice.

Sistem runtime IEC 61131

Cutie software IEC 61131 runtime  

ProConOS eCLR - centrul soluțiilor de control performante

Instalarea sistemului runtime ProConOS embedded CLR (eCLR) transformă atât hardware-ul standard cât și platforme embedded specifice în controlere performante IEC 61131. Este capabil de multitasking și de lucru în timp real, foarte rapid și conform cu IEC 61131. ProConOS embedded CPR este portabil pe aproape orice hardware.

Sistemele runtime ProConOS sunt folosite cu succes de peste 30 de ani în tehnologia de automatizare. Sunt disponibile variante pentru diferite sarcini de automatizare.

Descărcare de Software Demo

Prin intermediul următorului buton ajungeți în zona de descărcare pentru software demo din domeniul IEC 61131 Control.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo