Carcasă modulară ICS

Carcasă modulară ICS

Forma unghiulară n-a fost niciodată atât de versatilă

Carcasă modulară pentru echipamente electronice ICS pentru dispozitivele IoT de mâine.

Înapoi la Carcasă pe șină DIN

Categorii

Căutare în Carcasă modulară ICS

Afişează toate produsele din această categorie

Soluțiile prin sisteme de carcase modulare ICS sunt la fel de variate ca cerințele privind echipamentele de automatizare orientate către viitor. Profitați de un sistem de carcase cu dimensiuni în trepte, tehnologie variabilă de conectare, precum și conectoare de magistrală opționale cu instalare pe șină.

Avantajele dumneavoastră

  • Capacitate de utilizare flexibilă datorită sistemului modular și modularității unice a tehnologiei de conectare
  • Conexiuni standardizate, precum RJ45, USB, D-SUB și mufe de antenă, ca și componente integrative
  • Utilizare optimă a spațiului, precum și ajustabilitatea designului, culorilor și imprimării
  • Conector de magistrală cu 8 poli, cu instalare pe șină, cu contacte paralele și în serie pentru o comunicație simplă de la modul la modul

Configurator pentru capacul individual de carcasă din seria ICS

Configurator pentru capacul individual de carcasă din seria ICS

Proiectați capace individuale pentru carcase din seria ICS și utilizați imprimarea 3D la PROTIQ pentru fabricarea prototipului. V-ați decis cu privire la un design, capacul dvs. individual de carcasă intră în producția de serie.

Modularitate cuprinzătoare

Carcase de diferite lățimi, înălțimi și adâncimi  

Modularitate cuprinzătoare

Sistemul modular al carcasei ICS oferă o capacitate ridicată de scalare, ajustabilă în funcție de necesitățile dumneavoastră:

  • Lățimi de 20 mm și 25 mm
  • Înălțimi de 77,5 mm, 100 mm și 122,5 mm
  • Adâncimi de 87,5 mm, 110 mm și 132,5 mm

Tehnologie de conectare integrată

Carcasă ICS cu diferite tehnologii de conectare integrate  

Tehnologie de conectare integrată

Seria ICS pune la dispoziție o tehnologie de conectare modulară unică pe piață:

  • RJ45, DSUB, USB, precum și conexiuni prin antenă
  • Conector mamă pentru cablaj imprimat pentru tehnologia de conectare a seriei de carcase ICS
  • Conector cu tehnologie cu șurub sau push-in cu trei și patru poli cu pas de 5,0 mm

Utilizare optimă a spațiului și ajustabilitate

O posibilitate de echipare a carcasei ICS  

Utilizare optimă a spațiului și ajustabilitate

Carcasa ICS permite, datorită flexibilității sale, punerea în aplicare a unor soluții complexe din punct de vedere tehnic, în spații restrânse:

  • Spațiu pentru până la două cablaje imprimate, cu un timp de montaj de câteva secunde
  • Datorită lățimii carcasei de 25 mm, mai mult spațiu pentru relee și condensatori cu electroliți
  • Ajustabilitatea designului, culorilor și imprimării

Conector de magistrală cu opt poli, cu instalare pe șină

Conector de magistrală cu 8 poli, cu instalare pe șină  

Conector de magistrală cu instalare pe șină pentru o capacitate de utilizare flexibilă a carcasei ICS

Un conector de magistrală cu 8 poli, cu instalare pe șină, mărește capacitatea de utilizare flexibilă a carcasei ICS:

  • Îmbinare simplă a carcaselor ICS individuale, prin suprapunere, datorită conectorului de magistrală cu 8 poli, cu instalare pe șină și contacte în serie și paralele

Afișare optică a semnalelor

Fibră optică disponibilă ca accesoriu  

Fibră optică disponibilă ca accesoriu

Fibrele optice HS LC pentru carcasele de echipamente electronice sunt disponibile în diferite tipuri de design. La cerere, vă oferim și prelucrarea necesară a carcaselor pentru echipamente electronice, sub forma serviciilor de asistență.

  • Fibrele optice sunt optimizate pentru carcase de echipamente electronice.
  • Montarea simplă pe cablaj imprimat, prin intermediul cepurilor de presare
  • Stabilitate ESD

Despre carcasele modulare de la Phoenix Contact

Cu carcasele modulare, vă protejați cablajele imprimate și obțineți o soluție optimă pentru dispozitivele dumneavoastră. În același timp, economisiți spațiu, timp și bani. Folosiți posibilitățile de selecție numeroase din gama noastră variată. Beneficiați de carcase sigure, durabile și sofisticate pentru dispozitive semi-industriale și industriale. Carcasele noastre asigură folosirea optimă a spațiului datorită lățimilor în trepte și înălțimilor diferite ale carcaselor.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Carcase echipament electronic

Serviciu


Carcasă modulară de echipament electronic din seria ICS

Baza dispozitivelor IoT de mâine


Competență și mai mult decât atât

Experimentați universul nostru de conectori și carcase pentru echipament electronic.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere