Blocuri terminale hibride

Blocuri terminale hibride

Două în unul

Un bloc terminal – două metode de conectare. Utilizați avantajele oferite de fiecare tehnologie.

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Blocuri terminale hibride

Afişează toate produsele din această categorie

Combinați ingenios tehnologiile de conectare și utilizați avantajele aferente pentru partea tabloului de distribuție și pentru partea conexiunii de câmp: cu blocurile terminale hibride de la Phoenix Contact.

Avantajele dumneavoastră

  • Satisfacerea simultană a cerințelor de cablare internă și externă, datorită metodelor de conectare diferite dintr-un singur bloc terminal
  • Alegerea liberă a tehnologiei de conectare, grație posibilităților de combinare
  • Economie de spațiu datorită designului compact
  • Design specific aplicațiilor, datorită faptului că blocurile terminale de trecere și blocurile terminale pentru împământare au aceeași formă
  • Operarea simplă și sigură, datorită etichetării clare a stărilor de comutare
  • Reducerea costurilor de logistică cu accesoriile de sistem unitare CLIPLINE complete

Blocuri terminale pentru producția de tablouri de distribuție

Combinați inteligent cu blocurile terminale hibride  

Combinați inteligent cu blocurile terminale hibride

Doriți să folosiți diferite tehnologii de conectare pentru interiorul si exteriorul unui tablou de distribuție? Prin intermediul blocurilor terminale hibride, vă oferim o soluție interesantă și practică, pentru a vă satisface nevoile.

Alegeți, în mod simplu, combinația potrivită
cu conexiune push-in și conexiune cu șurub.

Blocuri terminale cu potențiale comune

Terminale de distribuţie a potenţialului compacte  

Terminale de distribuţie a potenţialului compacte

Terminalul compact de distribuţie a potențialului oferă o multitudine de posibilități de utilizare:

  • Alimentarea de 35 mm² prin conexiunea cu șurub consacrată, care nu are nevoie de întreținere
  • combinată cu cablarea fără unelte a prizelor printr-o conexiune simplă și rapidă push-in.

Blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură

Blocuri terminale hibride cu deconectare pentru traductoare de măsură  

Blocuri terminale hibride cu deconectare pentru traductoare de măsură

Blocurile terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură vă oferă un confort sporit pentru toate circuitele de testare necesare din circuitele secundare ale transformatoarelor de curent. Folosiți și aici posibilitatea de combinare a tehnologiilor de conectare: push-in pentru conexiunea din interiorul tabloului de distribuție și conexiunea universală cu șurub pentru conexiunea externă a transformatorului.

Accesorii:
① Punte scurtcircuit tip fișă izolat KSSI...
② Priză fișă de testare PSBJ 6-T...
③ Punte izolată de comutare SCBI 10-8,15...
④ Punte scurtcircuit tip fișă KSS...

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere