Demaroare hibride - sistem autonom

Demaroare hibride - sistem autonom

Comutare inteligentă și protejare sigură

Eficiență a costurilor datorită selecției funcțiilor conform necesităților

Înapoi la Demaror

Categorii

Căutare în Demaroare hibride - sistem autonom

Afişează toate produsele din această categorie

Cu ajutorul demaroarelor hibride compacte, puteți comuta motoarele în mod sigur și fiabil. Dispozitivele sunt utilizate în toate cazurile în care este necesară inversarea sensului de rotație și protecția motoarelor asincrone trifazice de la 50 W până la 3 kW. Gama de produse a demaroarelor hibrid include contactoare directe și contactoare cu schimbare de sens, disponibile cu diverse funcții, precum OPRIRE DE URGENȚĂ și protecția motorului.

Avantajele dumneavoastră

  • Necesar redus de spațiu, grație design-ului compact: lățime 22,5 mm
  • Cablare simplă, datorită circuitului integrat de blocare și cablării integrate a sarcinii
  • Durată de exploatare de până la 10 ori mai mare, datorită comutării delicate, prin tehnologia cu demaror hibrid CONTACTRON
  • Protecție reglabilă a motorului, cu funcție bimetal de până la 9 A
  • Închidere în condiții de siguranță, grație funcției de siguranță integrate de până la SIL 3 și PL e

Demaror hibrid cu protecție la scurtcircuit

Protecție la scurtcircuit

Demarorul hibrid CONTACTRON îndeplinește tipul de coordonare II, în conformitate cu IEC/EN 60947-4-2. Acest lucru înseamnă: protecția persoanelor, a mașinilor și a sistemelor, inclusiv în caz de scurtcircuit. Pentru operarea ulterioară, siguranțele sunt ușor de înlocuit. Dispozitivul de comutare este din nou pregătit pentru utilizare.

Adaptor de montare pentru bara de alimentare

Adaptor de montare pentru bara de alimentare

Montați demarorul hibrid în mod flexibil, prin intermediul unui adaptor de montare. Acest lucru vă oferă numeroase avantaje:

  • Montare direct pe șină DIN standard sau pe bară de alimentare
  • Eliberarea sigură a ieșirilor pentru motor
  • Izolare sigură de tensiunea de alimentare: prin simpla deconectare a dispozitivului de comutare din adaptorul de montare, pentru lucrări de întreținere sau de service

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere