Demaroare hibride - compatibile pentru rețea

Demaroare hibride - compatibile pentru rețea

Conectare simplă

Conectare simplă a demarorului hibrid cu IO-Link prin conectarea la sistemul Interface.

Înapoi la Demaror

Categorii

Căutare în Demaroare hibride - compatibile pentru rețea

Afişează toate produsele din această categorie

Integrarea în sistemele de magistrală de câmp se realizează prin conexiunea de sistem INTERFACE. Sunt disponibile gateway-uri corespunzătoare pentru sistemele uzuale de magistrală de câmp. Transmiteți cu ușurință datele de proces și interconectați-vă rapid dispozitivele, atât cu sistemul Interface, cât și cu variantele disponibile IO-Link. Pe lângă economia de spațiu și cablare, folosiți avantajele funcțiilor de diagnoză. Corelarea individuală a datelor de proces vă sprijină la îndeplinirea cerințelor aplicațiilor dumneavoastră - de asemenea cu privire la digitalizare și Industria 4.0.

Avantajele dumneavoastră

  • Conexiune simplă și flexibilă a magistralei de câmp, cu gateway compatibil
  • Sursă de alimentare simplă de 24 V de la dispozitive IFS, fără efort suplimentar de cablare
  • Conectare rapidă a altor participanți IFS datorită conceptului de blocare a conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN
  • Reducerea numărului de carduri I/O (controler) datorită celor 8 intrări digitale și celor 4 ieșiri digitale la gateway

Conectarea magistralei de câmp prin sistemul Interface (IFS)

Conectarea magistralei de câmp prin sistemul Interface (IFS)

Demaroarele hibride sunt conectate cu PROFINET prin intermediul EMPNET-GATEWAY-IFS. Conectarea se realizează prin intermediul unui conector de magistrală cu instalare pe șină DIN, unde are loc tensiunea de alimentare de 24 V și controlul dispozitivelor. Nu sunt necesare ieșiri digitale pentru controlul demaroarelor. Oprirea motoarelor de realizează prin intrările Enable (activare) cu un releu de protecție sau cu un controler sigur, conform PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS dispune de opt intrări digitale și patru ieșiri liber parametrizabile. Pentru o structură modulară sau descentralizată, alocați astfel mai puține carduri IO la controler sau modulele IO Remote. În plus, puteți conecta comutatorul de poziție, de exemplu, direct cu gateway-ul PROFINET.

Demaroare hibride pentru conectarea în rețea cu IO-Link

Demaroare hibride pentru conectarea în rețea cu IO-Link

Variantele conectabile în rețea IO-Link vă permit comunicații neîntrerupte între nivelul de câmp și nivelul de control, astfel încât datele de proces pot fi transmise în mod simplu. Avantajele în practică sunt: 

  • Integrare flexibilă în tabloul central de distribuție, precum și în cutia de derivație descentralizată
  • Disponibilitate sporită a sistemului, grație intervalelor de service bazate pe datele de proces
  • Acționare cu uzură redusă, grație tehnologiei hibride

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere