Demaror hibrid - modular

Demaror hibrid modular

Simplitate în siguranța funcțională

Demaroarele hibrid modulare sunt ușor de utilizat și oferă o disponibilitate ridicată a sistemelor.

Înapoi la Demaror

Categorii

Căutare în Demaror hibrid - modular

Afişează toate produsele din această categorie

CONTACTRON pro reprezintă noua serie de produse de la Phoenix Contact, oferind o funcție Safety-Integration simplă și posibilitatea de extindere modulară. Totul pe baza tehnologiei hibride - pentru mai multă simplitate în siguranța funcțională, o disponibilitate ridicată a instalației și manipulare necomplicată.

Avantajele dumneavoastră

  • Deconectare selectivă simplă prin intermediul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN, ulterior unei OPRIRI DE URGENȚĂ, datorită releului de protecție conectat în amonte
  • Disponibilitate ridicată a sistemelor datorită duratei de exploatare de 10 ori mai mare cu tehnologia hibridă
  • Manipulare simplă: cu ajutorul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN, puteți reduce costurile de cablare.
  • Feedback fiabil privind starea motorului prin intermediul modulului de releu opțional.

Deconectare selectivă simplă

Deconectare selectivă simplă

Releul de protecție intercalat asigură oprirea în siguranță a motoarelor conectate ulterior unei OPRIRI DE URGENȚĂ până la nivelul de performanță e. Cu modulele certificate TÜV, simplificăm complet siguranța funcțională pentru dumneavoastră.

Disponibilitate maximă a sistemelor

Disponibilitate maximă a sistemelor

Durată de exploatare de zece ori mai mare cu tehnologia hibridă CONTACTRON: Experimentați disponibilitatea ridicată a sistemelor, datorită combinației dintre tehnologia fiabilă a semiconductorilor și tehnologia robustă a releelor.

Manevrare simplă

Manevrare simplă

Cu ajutorul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN, puteți economisi costurile de cablare: beneficiați de o transmisie simplă a semnalului (sursă de alimentare de 24 V, împământare și activare), precum și de posibilitatea de extindere cu contacte de confirmare.

Feedback fiabil

Feedback fiabil

Feedback suplimentar privind starea motorului pe care vă puteți baza: printr-un modul de releu opțional puteți înregistra fiabil starea motorului, de ex. rotire în sensul acelor de ceasornic sau în sens opus acestora.

CONTACTRON pro în detaliu

Contactron pro în detaliu

Prin intermediul conectorilor de magistrală cu instalare pe șină DIN se poate realiza, fără costuri de cablare suplimentare, deconectarea selectivă în vederea opririi de urgență pentru toate demaroarele hibrid următoare.

Suplimentar, toate modulele pot fi alimentate prin intermediul sursei de alimentare a sistemului. Modulul opțional pentru feedback permite monitorizarea stării motorului începând de la camera de comandă.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere