Înapoi la Prezentare generală

Protecție sigură

Demaror hibrid plus protecție la scurtcircuit

Siguranță integrată  

Patru funcții, plus siguranță integrată

Demarorul hibrid CONTACTRON îndeplinește tipul de coordonare II, în conformitate cu IEC/EN 60947-4-2.

Acest lucru înseamnă: protecția persoanelor, a mașinilor și a sistemelor - și în caz de scurtcircuit. Pentru operarea ulterioară, siguranțele sunt ușor de înlocuit, iar dispozitivul de comutare este din nou pregătit pentru utilizare.

Montare flexibilă

Montare pe șină DIN  

Flexibil, grație adaptorului de montare

Montați demarorul hibrid în mod flexibil, prin intermediul unui adaptor de montare. Acest lucru vă oferă numeroase avantaje:

  • Montare pe șină DIN standard sau pe bara de alimentare
  • Eliberarea sigură a ieșirilor pentru motor
  • Izolare sigură de tensiunea de alimentare – prin simpla deconectare a dispozitivului de comutare din adaptorul de montare, pentru lucrări de întreținere sau de service

Combinare inteligentă

Demaror hibrid CONTACTRON  

Cablare rapidă și cu economie de spațiu

Conectați demarorul hibrid și cu SmartWire-DT™. Astfel reduceți semnificativ efortul de cablare și beneficiați de tablouri de distribuție clare și compacte.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere