Demaror hibrid

Comutare inteligentă a motoarelor

Comutare inteligentă a motoarelor

Prin intermediul demaroarelor hibride compacte, puteți comuta și roti motoarele, rapid și fiabil.

Înapoi la Dispozitive electronice de comutare și unitate de comandă motor

Categorii

Căutare în Demaror hibrid

Afişează toate produsele din această categorie

Aveți nevoie de un controler de motor modern, care să fie robust, fiabil și durabil? Demarorul hibrid CONTACTRON combină până la patru funcții într-un singur dispozitiv: pornirea motorului, funcția de inversare, protecția motorului împotriva suprasarcinii și oprire de urgență. Pe lângă dispozitivele standard pentru o cablare în paralel, sunt disponibile și variante conectabile, care pot fi integrate în mediile magistralelor de câmp.

Avantajele dvs.

  • Necesar redus de spațiu, prin designul îngust: lățime 22,5 mm
  • Cablare simplă, grație circuitului integrat de blocare, cablarea integrată a sarcinii și conexiunii SmartWire-DT™
  • Durată de exploatare de 10 ori mai mare, datorită operării delicate, prin tehnologia hibridă CONTACTRON
  • Integrare simplă a controlerului de motor în sistemele magistrală obișnuite, prin gateway-ul IFS
  • Închidere în condiții de siguranță, prin intermediul funcției integrate de siguranță până la SIL 3 și PL e

Gama de produse CONTACTRON pe scurt

Privire de ansamblu gamă de produse

CONTACTRON (IFS)

[1] Gateway:

Pentru integrare într-un mediu de magistrală de câmp. Acesta permite conectarea a până la 32 de dispozitive. Pe lângă punerea în aplicare a protocolului și coordonarea dispozitivelor, acesta servește și ca interfață de date pentru controlerul de rang superior.

[2] Demaror hibrid CONTACTRON:

Prin intermediul demaroarelor hibride compacte CONTACTRON, puteți comuta și inversa motoarele, rapid și fiabil. Diferitele variante vă pun la dispoziție o selecție de dispozitive personalizate. Pe lângă variantele speciale cu protecție la scurtcircuit, sunt incluse și dispozitivele conectabile pentru utilizare în mediile magistralelor de câmp.

[3] Manager motor CONTACTRON:

Cu ajutorul managerului de motor, puteți identifica toate stările critice de încărcare, astfel încât motorul și partea mecanică a sistemului să fie protejate în mod optim.

[4] Sistem INTERFACE (IFS):

Sistemul INTERFACE constă în dispozitive care pot fi interconectate prin intermediul conectorilor magistrală cu instalare pe șină. Deoarece cablarea în paralel convențională este eliminată, puteți reduce efortul cablării.

Tehnologie demaror hibrid CONTACTRON

Tehnologie CHM  

Comutare fără uzură, grație tehnologiei de demaror hibrid CONTACTRON

Tehnologia de demaror hibrid CONTACTRON combină tehnologia fără uzură a semiconductorilor și tehnologia robustă de releu.

Combinația acționată prin microprocesor permite o comutare lină și eliberează considerabil contactele de releu. De aceea, demaroarele hibride sunt de până la 10 ori mai rezistente decât dispozitivele de comutare pur mecanice.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere