Conectori hibrizi pentru conexiune motor

Conectori hibrizi pentru conexiune motor

Rapid și fiabil

Confort înalt de montare datorită instalării rapide a acționărilor și duratelor scurte de înlocuire.

Înapoi la Conector dreptunghiular modular

Categorii

Căutare în Conectori hibrizi pentru conexiune motor

Afişează toate produsele din această categorie

Conectorii hibrizi pentru conectarea motorului combină semnalele și puterea într-o singură carcasă. Montarea fără scule a conectorului prin conexiune push-in economisește timp de instalare prețios. Setarea prealabilă a acționărilor nu mai este necesară datorită punții stea-triunghi. Pentru conectarea eficientă, de la motor până la convertizorul de frecvență, puteți combina în mod ideal seriile HC-MOT și VARIOCON.

Avantajele dumneavoastră

  • Conectare rapidă a motorului datorită conexiunii push-in cu arc
  • Flexibilitate înaltă datorită conexiunilor de semnal și putere integrate din conector
  • Nu este necesară deschiderea motorului datorită punții stea-triunghi inserabile
  • Blocare cu pârghie pentru conectare sigură

Punți stea-triunghi

Punți stea-triunghi  

Punți stea-triunghi

Punțile stea-triunghi ale motorului se află în carcasa mobilă, cu conectorul pentru motor. Pentru a introduce punți noi ale blocurilor terminale, nu trebuie să deschideți mai întâi motorul. Acum se deschide numai duza și puntea stea-triunghi este răsucită.

  • Conexiunea stea-triunghi se face direct pe conector
  • Nu este necesară o sculă suplimentară – este suficientă o șurubelniță

Blocare cu pârghie

Blocare cu pârghie  

Blocare cu pârghie

Prin intermediul blocării robuste cu pârghie puteți separa bobinajul motorului, simplu și în câteva secunde.

  • Siguranță înaltă a conexiunii datorită blocării robuste cu pârghie
  • Clasă de protecție IP67 (în stare conectată)
     

Codificare rapidă

Codificare rapidă cu profilele din material plastic  

Codificare rapidă cu profilele din material plastic

Montați simplu și rapid profilele din material plastic și beneficiați de o protecție eficientă împotriva conexiunii greșite.

  • Protecție împotriva conexiunii greșite pentru 20 conectori

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector dreptunghiular modular

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere