Conectori hibrizi

Conectori hibrizi de la Phoenix Contact

Totul într-un singur conector

Prin intermediul conectorilor hibrizi, puteți transmite simultan semnale, date și putere.

Înapoi la Conector circular

Categorii

Căutare în Conectori hibrizi

Afişează toate produsele din această categorie

Phoenix Contact vă oferă o gamă de produse de conectori hibrizi pentru interfețe de comunicație și conexiuni motor performante. Astfel, printr-un singur conector, puteți transmite, în mod simplu și cu economie de spațiu, date, semnale și putere.

Avantajele dvs.

  • Economie de timp și de spațiu - prin combinația dintre semnale și putere într-o singură fișă
  • Concept complet de instalare - grație conectorului hibrid M12 și trecerii potrivite prin panou
  • Utilizare versatilă - prin carcase din plastic, acoperite cu pulbere metalică și acoperite cu peliculă CEM metalică

Conectori hibrizi M12

Conectori hibrizi M12  

Conectori hibrizi M12

Economisiți timp și spațiu: cu conectoarele hibride M12 pentru dispozitive puteți aduce datele și puterea, cu economie de spațiu, într-un dispozitiv. Și acest lucru cu un design compact și industrial.

  • Până la 100 Mbps
  • Curenți până la 6 A

Conectori hibrizi M23

Conectori hibrizi M23  

Conectori hibrizi M23

Prin intermediul conectorilor circulari, transmiteți semnale, date și puterea, printr-un singur conector - cu un design M23 compact și robust.

  • 30 A/850 V c.c. sau 630 V c.a.
  • Contacte: 4x semnal, 4x putere, 4x date
    sau 4x putere, 8x semnal

 

Conectori hibrizi M40

Conectori hibrizi M40  

Conectori hibrizi M40

Conectorii hibrizi în mărimea M40 sunt adecvați, datorită designului robust, mai ales pentru servomecanisme sau aplicații de tip „Daisy Chain” (conectare în serie). Datorită diferitelor înregistrări de date, precum și codărilor mecanice, puteți transmite semnale, date și putere în condiții de siguranță, cu un singur conector.

  • Curenți până la 70 A

  • Tensiuni până la 630 V c.a./850 V c.c.

  • Secțiunea conductorului ce poate fi conectat până la 16 mm²

  • Contacte: 4x semnal, 4x date (interschimbabile cu 4x semnal),
    4x putere + PE

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector circular M17 - M58

Serviciu


Conectori hibrizi în mărimile M23/M40

Semnale, date şi putere transmise printr-un singur conector.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere