Huburi Ethernet

Legare industrială în rețea

Legare industrială în rețea

Soluția rapidă și simplă pentru Powerlink și FL Net: huburi industriale

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

Căutare în Huburi Ethernet

Afişează toate produsele din această categorie

Echipamente de bază pentru comunicație fiabilă în sistemul dvs. de automatizare: huburile industriale de la Phoenix Contact sunt componente Ethernet personalizate și rezistente, cu care puteți conecta și rețelele CSMA/CD de dimensiuni mari, în condiții de siguranță.

Avantajele dvs.

  • Design economic al rețelelor de mari dimensiuni – datorită huburilor disponibile cu până la 16 porturi
  • Utilizare variabilă, grație vitezei de transfer la comutare de 10 sau 100 Mbps
  • SImplu de legat în cascadă, prin intermediul cablurilor standard
  • Nu este necesară configurarea - datorită transparenței complete în rețea
  • Procesare rapidă a datelor, prin timpii scurți de latență

Tehnologie consacrată - montare compactă pe șină DIN

Hub cu port Outcross și comutator 10/100 Mbps  

Hub cu port Outcross și comutator 10/100 Mbps

Huburile noastre conving prin compatibilitatea electromagnetică ridicată și sursa de alimentare redundantă. Pentru flexibilitate maximă acestea oferă, de asemenea:

  • Viteze variabile de transmisie: prin intermediul comutatorului de pe partea frontală a carcasei puteți adapta lățimea de bandă a dispozitivelor terminale la 10 sau 100 Mbps.
  • Extinderea simplă: grație portului Outcross puteți conecta până la trei huburi cu 16 porturi - cu cabluri transversale sau cabluri standard simple. Acest lucru înseamnă până la 44 de dispozitive terminale, într-un singur domeniu de coliziune.  

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere