Carcasă

Carcase HEAVYCON

Pentru cele mai dificile condiții de utilizare

Carcasele robuste rezistă la murdărie, apă, vibrații și sarcini mecanice mari.

Înapoi la Conectori pentru medii dificile

Categorii

  • Carcase STANDARD
    Conectori pentru medii dificile HEAVYCON STANDARD

    Conectorii pentru medii dificile din seria HEAVYCON STANDARD cu blocare rapidă și fiabilă cu pârghie sunt potriviți pentru multe aplicații.

  • Carcasă EVO
    Carcasă EVO

    Economisiți bani cu seria de produse inovatoare a conectorilor pentru medii dificile.

Căutare în Carcasă

Afişează toate produsele din această categorie

Dacă utilizați conectorii în condiții deosebit de dure, agresive, aveți nevoie de o carcasă fiabilă, cu grad mare de protecție. Cu carcasele HEAVYCON robuste, cu posibilitate de combinare, din cele trei serii constructive ale firmei noastre, puteți realiza întotdeauna conexiunea corectă pentru aplicațiile dvs.

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă extinsă de produse: numeroase tipuri de blocare a carcasei, pentru diferite aplicații
  • Siguranță sporită: materiale extrem de rezistente și clase superioare de protecție
  • Protecție împotriva defecțiunilor electromagnetice: carcasele metalice sunt EMC ready, datorită suprafețelor conductoare și garniturilor

Carcase HEAVYCON STANDARD cu blocare cu pârghie

Carcase HEAVYCON STANDARD  

Carcase HEAVYCON STANDARD

Carcasele HEAVYCON STANDARD se caracterizează printr-o gamă de carcase robuste, cu diferite direcții de ieșire a cablului și sisteme de blocare. Combinați carcasa mobilă, în funcție de nevoie, cu o carcasă bază cu trecere prin panou, o carcasă bază cu instalare pe panou sau o carcasă mobilă complementară.

  • Rezistență mare la coroziune: carcasele respectă gradele de protecție IP66/IP67
  • Blocare flexibilă, cu pârghie simplă sau dublă

În cazul carcaselor HEAVYCON în mărimea compactă D7, puteți alege între carcasele metalice rezistente la coroziune și carcasele din plastic cu presetupă pentru cablu turnată.

 

Carcase HEAVYCON EVO cu blocare cu pârghie

Carcase HEAVYCON EVO  

Carcase HEAVYCON EVO

Conectoarele industriale HEAVYCON EVO sunt soluția inovatoare și economică pentru multe aplicații în care sunt necesare soluții robuste de plug and play. Datorită presetupelor pivotante cu blocare tip baionetă, reduceți timpul de depozitare cu 70  %.

  • Manevrare ușoară: stabiliți direcția de ieșire a cablului, direct la locul montajului
  • Costuri de depozitare mai mici, cu varietate redusă de piese: carcasa înlocuiește opt carcase mobile uzuale
  • Utilizare sigură și fiabilă: carcasele sunt rezistente la șocuri până la lK09 și respectă gradul de protecție IP66 (material plastic) precum și IP66/IP67 (metal)
  • Libera alegere a componentelor: combinați HEAVYCON EVO cu toate carcasele standardizate din aluminiu de pe piață

 

Carcasă HEAVYCON ADVANCE cu blocare prin înfiletare

Carcase HEAVYCON ADVANCE  

Carcase HEAVYCON ADVANCE

La cablarea în mediul industrial contează fiecare centimetru. De asemenea, mediul are adesea un efect agresiv asupra conectorilor. Pentru aceste condiții extreme avem soluția: conectoare HEAVYCON ADVANCE.

  • Economie de spațiu și costuri: utilizarea flanșelor de instalare în locul unei carcase bază
  • Pentru cele mai exigente cerințe: carcasele respectă gradele de protecție IP66/IP67 (plastic) precum și IP66/IP68/IP69K (metal)

 

Carcase HEAVYCON HPR pentru aplicații feroviare

Carcase pentru aplicații feroviare  

Carcase HPR pentru aplicații feroviare

HEAVYCON HPR este conceput pentru utilizarea în tehnologia pentru transport și trafic. Carcasele mobile, carcasele bază cu trecere prin panou și carcasele bază cu instalare pe panou corespund standardelor stabilite pentru transmiterea sigură a circuitelor de semnal și de alimentare la vehiculele pe șină.

  • Grad de protecție IP68/IP69K
  • Protecție cuprinzătoare la câmpuri electromagnetice de interferență
  • Dimensiuni: B6 până la B24 respectiv D7
  • Blocare robustă, prin înfiletare
  • Rezistent la vibrații și șocuri conform IEC 61373 / EN 50155

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conectoare 3D pentru medii dificile

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere