Relee de protecție extrem de compacte

Relee de protecție extrem de compacte începând de la 6 mm

Siguranță începând de la 6 mm

Dimensiunea redefinită: releele de protecție extrem de compacte oferă toate performanțele la cea mai mică lățime de execuție.

Înapoi la Relee de protecție

Categorii

Căutare în Relee de protecție extrem de compacte

Afişează toate produsele din această categorie

PSRmini sunt cele mai înguste relee de protecție de pe piață. La numai 6 și 12 mm, vă oferim siguranță maximă cu contacte ghidate forțat. Design-ul adaptat nevoilor, începând de la o cale de deblocare, asigură flexibilitatea sporită a aplicației dvs. – fără limitarea performanțelor.

Avantajele dumneavoastră

  • Economie de spațiu de până la 70%, fără limitarea performanțelor, datorită tehnologiei pentru relee dezvoltată în cadrul firmei
  • Siguranță și disponibilitate maxime, datorită contactelor ghidate forțat
  • Optimizarea beneficiu-cost la proiectarea aplicațiilor, începând de la o cale de deblocare
  • Domeniu larg de utilizare, datorită portofoliului cuprinzător de produse, compatibile cu cele mai diverse emițătoare de semnal
  • Aprobări pentru toate piețele de la nivel global
  • Releele de protecție PSRmini sunt parte a sistemului COMPLETE line

Relee de protecție pentru noul standard privind ascensoarele

Releu de protecție PSRmini PSR-MC37  

Releu de protecție PSRmini pentru noul standard privind ascensoarele EN 81-20

Începând cu data de 01.09.2017, sistemele de comandă pentru ascensoare trebuie să satisfacă cele mai înalte cerințe ale noului standard EN 81-20 în toată Europa. O cerință prevede că toate ușile ascensoarelor trebuie să fie prevăzute cu bariere luminoase. Și în cazul dimensionării intervalului de aer și liniei de fugă ale circuitelor relevante pentru siguranță, valorile limită au fost mărite. Noul releu de protecție PSRmini PSR-MC37 îndeplinește toate cerințele în materie de siguranță. Dispozitivul sigur de comutare are o lățime de numai 22,5 mm și este utilizat pentru șuntarea de siguranță a întrerupătoarelor ușilor și a întrerupătoarelor de blocare.

Soluții modulare pentru producția de mașini

PSRmini pentru aplicații în tabloul de distribuție  

Funcții de siguranță în condiții optime de gestionare a spațiului

În calitatea dvs. de constructor de mașini, puteți recunoaște dinamica și cerințele pieței dvs. În acest sens, tehnologia de siguranță joacă un rol din ce în ce mai mare. Standardele și directivele aduc o contribuție importantă.

Cu PSRmini, vă oferim posibilitatea de a crea un nou concept de securitate, care să vă aducă numeroase avantaje:

  • Optimizarea necesarului de spațiu din tabloul de distribuție
  • Disponibilitatea și compatibilitatea mare a componentelor sistemelor
  • Aprobări cuprinzătoare pentru piețe globale

Tehnologie pentru relee de la Phoenix Contact

Tehnologie pentru relee de la Phoenix Contact  

Releu elementar cu contacte ghidate forțat

Elementul central al releelor de protecție este releul elementar dezvoltat chiar de noi, cu contacte ghidate forțat. Tehnologia inovatoare pentru relee de la Phoenix Contact oferă siguranță maximă și convinge prin numeroase detalii tehnologice:

  • Capacități mari de comutare, de până la 6 A
  • Disponibilitate maximă, datorită contactului dublu de diagnoză

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Tehnologie pentru relee de la PHOENIX CONTACT

Eficiență extremă la lățime minimă.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere