Relee sigure de cuplare, extrem de compacte

Relee sigure de cuplare, extrem de compacte

Noul standard pentru industria de prelucrare

Relee sigure de cuplare, extrem de compacte, pentru separare galvanică și adaptarea performanței.

Înapoi la Relee sigure de cuplare

Categorii

Căutare în Relee sigure de cuplare, extrem de compacte

Afişează toate produsele din această categorie

PSRmini sunt cele mai înguste relee de cuplare de pe piață. Amplificați semnalele digitale și protejați-vă sistemul prin separarea galvanică. Contactele ghidate forțat permit diagnosticarea simplă și rapidă. Astfel beneficiați de timpi de nefuncționare reduși în timpul etapelor de întreținere planificate.

Avantajele dumneavoastră

  • Economie de spațiu de până la 70%, fără limitarea performanțelor, datorită noii tehnologii pentru relee, dezvoltată în cadrul firmei
  • Testare simplă și rapidă, prin contactele ghidate forțat
  • Instalare în zone cu pericol de explozie până la clasa 2 grație pachetului cuprinzător de aprobări
  • Punere în funcțiune rapidă și fără erori, cu ajutorul cablării sistemului

Relee de cuplare extrem de compacte PSRmini pentru industria de prelucrare

PSRmini pentru aplicații în tabloul de distribuție cu Termination Carrier  

În combinație cu PSRmini, Termination Carrier vă oferă o densitate unică de instalare în tabloul de distribuție.

Ca specialist în industria de prelucrare, integritatea și fiabilitatea se numără printre principalele cerințe pentru sistemele și componentele dumneavoastră. 

De aceea, dorim să vă prezentăm releele noastre sigure de cuplare, extrem de compacte, pentru separare galvanică și reglarea puterii:

Vă oferim module de cuplare certificate SIL, pentru oprire în caz de urgență și detectarea incendiilor și a scurgerilor de gaz, care sunt adaptate la sistemele relevante de control al procesului și la cerințele speciale din domeniul dumneavoastră de activitate.

Tehnologie pentru relee de la Phoenix Contact

Tehnologie pentru relee de la Phoenix Contact  

Releu elementar cu contacte ghidate forțat

Elementul central al releelor de protecție este releul elementar dezvoltat chiar de noi, cu contacte ghidate forțat. Tehnologia inovatoare pentru relee de la Phoenix Contact oferă siguranță maximă și convinge prin numeroase detalii tehnologice:

  • Capacități mari de comutare, de până la 6 A
  • Disponibilitate maximă, datorită contactului dublu de diagnoză

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu


Tehnologie pentru relee de la PHOENIX CONTACT

Eficiență extremă la lățime minimă.

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere