Module releu extrem de compacte

Îngust şi puternic

Îngust şi puternic

Seria de relee pentru uz universală oferă numeroase posibilităţi de aplicaţii.

Înapoi la Module releu electromecanice și cu semiconductor

Categorii

  • Listă de module complete
    Module complete

    Modulele complete au utilizare universală şi sunt compuse din blocuri terminale de bază și relee electromecanice plug-in.

  • Listă de produse accesorii
    Accesorii

    Accesorii de la pârghii blocare releu și plăcuțe de marcare până la punți în buclă în mai multe culori.

Căutare în Module releu extrem de compacte

Afişează toate produsele din această categorie

Sistemul de relee PLC-INTERFACE este interfața puternică dintre controler și sistemele periferice. Cu PLC-INTERFACE dispuneți de o gamă cuprinzătoare de relee extrem de compacte, de tip plug-in şi de relee cu semiconductor. În acest scop, beneficiați de numeroase accesorii şi de o cablare de sistem.

Avantajele dvs.

  • Tehnologie de conectare flexibilă, la alegere: indiferent dacă este vorba de tehnologie de conexiune cu șurub, cu arc sau tehnologie de conectare push-in
  • Distribuție rapidă a potențialului, cu punțile plug-in
  • Relee plug-in de 6,2 mm şi relee cu semiconductor
  • Sistem de relee CLP plus cablare sistem pentru conexiuni plug-in rapide între controler şi releu

Interfaţă economică universală

Module releu electromecanice de la Phoenix Contact  

Elemente de comutare între controler şi actuatoare, precum şi senzori

Releele electromecanice sunt elemente de comutare între actuatoare şi senzori. Folosiţi releele ca pe o interfaţă ieftină, universală.

Puteţi folosi module releu electromecanice, cu același design pentru tensiune comutabilă c.a. sau c.c.

În prim plan se află următoarele aplicaţii:

  • Separare galvanică
  • Adaptarea tensiunii nivelurilor de tensiune de multe ori diferite
  • Creşterea performanței
  • Multiplicarea semnalelor la modulele releu cu mai multe contacte (de exemplu pentru feedback de semnal)

Modulele releu pot fi folosite pentru o gamă largă de tensiune şi curent. Modulele pot fi suprasolicitate pe termen scurt.

Interfaţă de înaltă calitate

Relee cu semiconductor de la Phoenix Contact  

Relee cu semiconductor pentru aplicaţii industriale

Releele cu semiconductor conectează, în aplicaţii industriale, semnale fără uzură de la câțiva miliamperi la 10 A. Acestea servesc drept interfaţă de calitate pe termen lung între controlere, precum și actuatoare și senzori.

Alegeţi, pentru releele cu semiconductor, între tehnologii diferite: pentru sarcini de comutare la c.a. şi c.c.

În prim plan se află următoarele aplicații:

  • Separare galvanică
  • Adaptarea tensiunii nivelurilor de tensiune de multe ori diferite
  • Creşterea performanței

Modulele releu pot fi achiziționate pentru toate tensiunile de sarcină şi conductoare de până la 250 V c.a. În plus: circuitele de protecţie integrate garantează o funcţionare sigură la tensiuni de descărcare tranzitorii.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Module releu electromecanice și cu semiconductor

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere