Înapoi la Prezentare generală

Comutarea sarcinilor de curent mic

Aplicație

Indicator de nivel  

Senzorii înregistrează nivelul

Sarcinile de curent mic trebuie procesate mai ales în acele aplicații în care semnalele sunt direcționate mai departe către intrările de control. Astfel poate fi vorba despre senzori de proximitate sau de nivel, care sunt folosiţi ca generatoare de semnal în procesele automatizate.

Definirea problemei
La achiziţia semnalelor senzorilor pentru transmiterea către controler, sarcinile reduse sunt comutate. Aici, curentul comutat este de numai câțiva miliamperi în circuitul de ieșire.

Datorită atmosferei ambiante se formează straturi de oxizi sau sulfură pe contacte. Aceste straturi asigură o rezistență de contact ridicată. La curent mai puternic suportat de contacte, aceste straturi sunt distruse de arcurile electrice, astfel încât comutarea sigură este posibilă în orice moment. La sarcini reduse, curentul suportat de contacte nu este, însă, suficient pentru a crea un arc electric. Din acest motiv, comutarea sigură nu mai este posibilă după un anumit timp.

Soluție

Grafică aplicație: achiziția semnalului și transmiterea către controler  

Achiziția semnalului și transmiterea către controler

Pentru aceste domenii de utilizare sunt folosite relee cu contacte aurite. Aurul este un element cu reactivitate scăzută. Nu formează, de exemplu, un compus cu particulele de sulf din atmosfera ambiantă, astfel că nu se formează un strat de sulfură. De aceea, prin intermediul contactelor aurite se obține în permanență o rezistență de contact scăzută constantă. Pe baza acestor proprietăți, sarcinile reduse pot fi comutate în mod fiabil.
 
Avantajele dvs.

  • Procese de comutare sigure prin intermediul contactelor de releu aurite
  • Tehnologie de conectare flexibilă, la alegere: indiferent dacă este vorba de tehnologie de conexiune cu șurub, cu arc sau tehnologie de conectare push-in
  • Distribuție rapidă a potențialului, cu punțile plug-in

Produs
Phoenix Contact oferă module de relee cu contacte aurite. Acestea sunt marcate suplimentar cu AU în denumirea articolului.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Module releu electromecanice și cu semiconductor

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere