Înapoi la Prezentare generală

Circulația apei într-un combinat chimic

Aplicație

Combinat chimic  

Relee ca interfață pentru diferite procese ale sistemelor

În combinatele chimice apa este necesară în toate procesele de producție. Aceasta servește, de exemplu, la propulsia turbinelor sau ca mediu de încălzire. În acest scop, mișcarea apei este comandată de ventile electromagnetice la curent continuu, la 24 de volți.

Controlul ventilelor electromagnetice are loc prin intermediul unui CLP, în același timp fiind necesar un răspuns, cu privire la starea ventilelor. Spațiul limitat este mereu o provocare.

Soluție

Schemă aplicație: două relee comută patru ventile electromagnetice  

Două relee comută patru ventile electromagnetice

Phoenix Contact dispune de o selecție de module releu compacte pentru aplicații în spații mici. Modulele PLC-2R… oferă două relee cu acționare independentă, într-o carcasă îngustă de doar 6,2 mm. Astfel pot fi realizate diferite funcții, cu economie de spațiu.

Prin utilizarea a două relee integrate, utilizatorul profită de o densitate canal de două ori mai mare. În partea de ieșire, cele două relee dispun de potențiale separate de plus și minus.

Avantajele dvs.

  • Economie mare de spațiu, prin intermediul lățimii înguste, de 6,2 mm
  • Densitate dublă de canal prin două relee integrate
  • Distribuție rapidă a potențialului, cu punțile plug-in
  • Tehnologie de conectare flexibilă, la alegere: indiferent dacă este vorba de tehnologie de conexiune cu șurub, cu arc sau tehnologie de conectare push-in

 

Produse

DenumireCod comandă
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
RPT-24DC/12901639
DenumireCod comandă
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
RPT-24DC/1

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
Exemple de aplicații

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Module releu electromecanice și cu semiconductor

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere