Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Tehnologie de conectare la alegere

Pentru flexibilitate maximă, releele CLP pot fi achiziționate la alegere cu tehnologie de conectare cu şurub, cu cameră cu arc, cu push-in.

Tehnologia push-in permite conectarea simplă, directă şi a conductoarelor mici, de la 0,34 mm², fără unelte. Aceasta se caracterizează printr-o calitate mare a contactului şi forțe reduse de inserţie. Acest lucru permite o cablare rapidă, confortabilă şi sigură.

Tehnologie de conectare cu şurub, push-in şi cameră cu arc  

Diferite tehnologii de conectare pentru o cablare sigură

Distribuție rapidă a potențialului, cu punțile plug-in

Cablare simplă cu punţi plug-in  

Reducerea efortului de cablare prin punțile plug-in

Cu punțile plug-in marcate în culori diferite şi izolate puteţi economisi până la 70% din timpul de cablare, cu modulele releu CLP.

Punțile nelimitate sunt deosebit de eficiente, fiind adecvate și pentru structurile CLP mixte de 6,2 mm şi 14 mm.

Relee plug-in de 6,2 mm şi relee cu semiconductor

Relee CLP cu carcasă îngustă  

Economie de spațiu datorită carcasei compacte

Pentru o instalare rapidă vă stau la dispoziţie releele plug-in sau releele cu semiconductor, într-o carcasă îngustă de numai 6,2, respectiv 14 mm.

Acestea pot fi schimbate, de exemplu, în cazul lucrărilor de întreţinere, într-un mod foarte simplu.

Sistem de relee CLP plus cablare sistem

Relee cu cablare sistem  

Relee CLP cu cablare sistem

Combinația dintre sistemul de relee cu interfaţă CLP şi cablarea potrivită a sistemului creează o conexiune rapidă plug-in a controlerelor şi a releelor.

Împreună cu adaptoarele frontale pentru conectare, cablurile de sistem şi adaptoarele CLP V8, beneficiați de un concept de sistem pentru cablarea ușoară. Economisiţi, astfel, timp şi costuri, în comparație cu cablarea individuală complicată.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Module releu electromecanice și cu semiconductor

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere