Înapoi la Prezentare generală

Aplicații feroviare

Aplicație

Peron  

Relee fiabile, speciale pentru aplicații feroviare

În domeniul aplicațiilor feroviare se aplică standardul DIN EN 50155. În temeiul acesteia, pentru relee sunt valabile cerințe speciale, în special în legătură cu:

  • Tensiune de operare
    Tensiunea de operare trebuie să reprezinte între 70  și 125  de procente din tensiunea nominală, pentru a fi potrivită pentru aplicațiile feroviare. În mod implicit, plaja de valori este între 80 și 110  procente din tensiunea nominală.
  • Temperatura mediului ambiant
    Releele din apropierea căilor ferate sunt expuse adesea la temperaturi extreme, între -40°și +70° C. Motivul este că o parte din tablourile de comandă sunt montate sub cabina călătorilor, într-o carcasă din oțel care nu este izolată împotriva temperaturii.

Soluție

Relee de cuplare pentru aplicații feroviare  

Releu de cuplare cu rezistență mare la șocuri și vibrații

Releele de cuplare PLC…RW îndeplinesc aceste cerințe speciale. Pe baza conexiunii cu arc, acestea oferă în plus o rezistență ridicată la șocuri și vibrații.
 
Avantajele dvs.

  • Rezistență ridicată la șocuri și vibrații, conform DIN EN 50155, prin tehnologia de conexiune cu arc sau tehnologia de conectare push-in
  • Funcționarea optimă a releelor, printr-o gamă largă de sisteme electronice
  • Distribuție rapidă a potențialului, cu punțile plug-in

Produs
Phoenix Contact oferă pentru aceste aplicații module din seria PLC-…/RW.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Module releu electromecanice și cu semiconductor

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere