Înapoi la Prezentare generală

Semnificația denumirii produsului pentru articolele din seria MINI Analog Pro

Denumirea de pe produs oferă informații cu privire, printre altele, la funcția, alimentarea și tehnologia de conectare a dispozitivelor.
Următorul exemplu vă prezintă modul în care trebuie defalcată denumirea.

Amplificator separator cu 3 căi

Exemplu reprezentând structura denumirii produsului pentru articolele din seria MINI Analog Pro

În baza exemplului reprezentând amplificatorul cu 3 căi MINI MCR-2-UI-UI-PT vă prezentăm semnificația diferitelor segmente ale denumirii produsului:

DescriereDenumireSemnificație
FamilieMINI MCRAmplificator separator ultra compact, lățime 6,2 mm
Funcție2cu tehnologie de conectare prin inserare și măsurarea curentului în timpul operării
Accesoriu 1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
SPS
Repeater power supply smart
Repeater power supply (alimentare repetor)
Fault Monitoring (monitorizare defecte)
Terminal block (bloc terminal)
Power terminal block (alimentare bloc terminal)
Sursă tensiune constantă / sursă curent
Alimentare senzor
IntrareUI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
Intrare tensiune sau curent
intrare tensiune
intrare curent
semnale termocupluri
senzor/comutator de proximitate NAMUR
termometru cu rezistență și senzori RTD
semnal de intrare 0 ... 20 mA
semnal de intrare 4 ... 20 mA
potențiometru (rezistență)
termometru cu rezistență și termocupluri, mV
intrare frecvență
IeșireUI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
Ieșire tensiune sau curent
ieșire curent
ieșire tensiune
două ieșiri curent
frecvență, semnal de ieșire impuls modulat în durată
ieșire PDT releu
contact releu normal închis
semnal de ieșire 0 ... 20 mA
semnal de ieșire 4 ... 20 mA
ieșire tensiune sau curent și contact releu normal deschis
două contacte releu normal deschise
frecvență, semnal de ieșire impuls modulat în durată și contact normal deschis
două ieșiri tensiune sau ieșiri curent
AlimentareILP
OLP
Alimentat din bucla de intrare
alimentat din bucla de ieșire
Accesoriu 20
4
Semnal de curent 0 ... 20 mA
semnal de curent 4 ... 20 mA
Conexiune


PT

Conexiune cu șurub
Push-in Technology

Configurație
NC
C
fără configurație, configurație standard
fără configurație, configurație standard
configurație la comandă, modificabilă
 
Accesoriu 30
4
Semnal de curent 0 ... 20 mA
semnal de curent 4 ... 20 mA

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere