Înapoi la Prezentare generală

Avantajele amplificatoarelor separatoare extrem de compacte cu tehnologie de conectare inserabilă, în detaliu

Acum aveți asigurat accesul ușor

Module în vedere laterală în tabloul de comandă  

Toate elementele de operare și conectare sunt accesibile din față

Prin designul cu model frontal, toate punctele de conectare sunt ușor de vizualizat și accesat. Astfel economisiți nu numai timp, ci și spațiu, deasupra sau dedesubtul dispozitivelor.

Chiar și în cel mai îngust spațiu puteți adăuga conductoarele în ordine aleatorie, indiferent dacă începeți cablarea la intrare, ieșire sau în dreptul alimentării.

Puteți alege: cablați prin intermediul conexiunii cu șurub sau rapid și fără unelte, prin tehnologia push-in

Înapoi în sus

Instalare și punere în funcțiune simplă

Blocuri terminale de conectare plug-in, funcție de separare, măsurarea semnalului curentului și conectoare magistrală cu instalare pe șină

Astfel instalarea și punerea în funcțiune sunt foarte simple pentru dvs.:

1. Instalare simplă

Blocurile terminale de conectare FASTCON-Pro pot fi conectate și deconectate independent, chiar și în cazul dispozitivelor în rețea. Conectarea directă robustă vă garantează permanent, chiar și după o utilizare îndelungată, o calitate bună a contactului.

2. Punere în funcțiune și service simple

Întrerupeți circuitele de alimentare și semnal în timpul lucrărilor de service și punere în funcțiune, instantaneu, prin setarea blocurilor terminale de conectare FASTCON Pro în poziția de separare. Cablarea dvs.
nu se schimbă.

3. Măsurarea semnalelor curentului electric în timpul funcționării

Măsurați semnalele de curent din timpul funcționării și integrați dispozitivul dvs. de măsurare a curentului în circuitul de semnal, fără să fie nevoie să îl deschideți. Cu numai o măsurare veți putea cuprinde întreaga buclă de curent, de la senzor până la controler.

4. Șuntare de putere rapidă și mesaje de eroare colective

Puntea simplă de curent electric cu conector de magistrală cu instalare pe șină ușurează cablarea,
o extindere a sistemului sau înlocuirea modulelor, chiar în timpul funcționării. În plus, profitați de raportarea comună a erorilor în sistemele cu canale multiple.

Înapoi în sus

Ușor de reparat

Configurare comutator DIP, software și smartphone  

Marcare și indicatoare de stare ușor de reparat

Suprafețele generoase de inscripționare vă permit, în ciuda designului compact, o marcare completă a buclei cu materialul standard de marcare. Toate mesajele de stare și de eroare sunt mereu vizibile și vă oferă o privire de ansamblu rapidă la fața locului.

Înapoi în sus

Posibilități multiple de parametrizare

Pentru adaptarea optimă la aplicația dvs. pot fi configurate multe dispozitive ale amplificatoarelor separatoare MINI Analog Pro.

Alegeți dintre tipurile diferite de configurare:

Înapoi în sus
Imagine de detaliu modul MINI Analog Pro-Modul cu comutatoare DIP  

Comutator DIP pentru configurare standard simplă

Configurare standard fără verificare suplimentară

Funcțiile standard le puteți configura simplu și fără software, prin intermediul unui comutator DIP. Selectarea calibrată a domeniului de măsurare vă garantează o exactitate constantă fără o verificare suplimentară.

Captură imagine Software de sine stătător  

Software de sine stătător pentru configurare extinsă și monitorizare prin intermediul PC-ului

Configurare extinsă și monitorizare prin intermediul PC-ului

Pentru o funcționalitate și monitorizare avansate puteți configura comod modulele multifuncționale, prin intermediul PC-ului, cu soluții software ce pot fi descărcate gratuit:

  • Software de sine stătător ANALOG-CONF
  • Pachetul de software FDT/DTM
  • DTM-uri separate pentru utilizarea aplicației cadru FDT disponibile
Comunicare wireless prin NFC  

Comunicați indiferent de loc, prin NFC

Informare și configurare, indiferent de locație

Toate modulele MINI Analog Pro dispun de o interfață NFC pentru comunicarea wireless cu smartphone-ul dvs. android. Chiar și fără accesorii, profitați de multiplele funcționalități ale aplicației Mini Analog Pro și puteți configura modulele direct la fața locului, de exemplu în caz de reparații.

Operator cu tabletă și aplicație MINI Analog Pro în fața unui tablou de distribuție  

Configurați inteligent și monitorizați cu aplicația MINI Analog Pro

Configurați inteligent și monitorizați cu aplicația MINI Analog Pro

Instalați aplicația gratuită MINI Analog Pro pe smartphone-ul sau pe tableta dvs. iar în funcție de tipul dispozitivului, aplicația vă oferă funcții diferite:

  • Preluarea informațiilor despre modul
  • Accesarea ajutorului pentru setarea comutatorului DIP
  • Configurarea modulelor multifuncționale
    - prin NFC, cu dispozitivul dvs. Android, fără alte accesorii
    - prin Bluetooth, cu dispozitivul dvs. Android sau iOS și adaptor Bluetooth
  • Monitorizarea datelor de proces ale modulelor multifuncționale
    - prin Bluetooth, cu dispozitivele dvs. Android sau iOS și adaptor Bluetooth

Cea mai bună calitate a semnalului prin intermediul celei mai moderne tehnologii de comutare

Cablaj imprimat MINI Analog Pro  

MINI Analog Pro este echipat cu cea mai modernă tehnologie de comutare

Separare galvanică maximă

Cea mai modernă tehnologie de transmisie și separare galvanică
sigură între intrare, ieșire și alimentare
cu tensiune de test de 3 kV: MINI Analog Pro vă oferă
o calitate unică de separare în clasa de 6 mm.

Alimentare flexibilă

Gama extinsă a tensiunii de alimentare
de la 9,6 … 30 V c.c. asigură o disponibilitate mărită
și permite utilizarea flexibilă, ca de exemplu
în aplicațiile de 12 V.

Calitate mare a contactului

Blocurile terminale de conectare sunt legate
printr-o conexiune directă robustă. Nu există pini metalici
care să poată fi deteriorați.

Înapoi în sus

Caniculă, căldură? Nicio problemă pentru MINI Analog Pro

Testare la rece MINI Analog Pro  

Amplificatoarele separatoare MINI Analog Pro sunt sigure și fiabile și la -40°C

Domeniul extins de temperatură de la -40 ... +70°C vă permite utilizarea chiar și în condiții de mediu vitrege.

Înapoi în sus

Calitate dintr-o singură sursă – Made in Germany

Linie de finisaj MINI Analog Pro  

Procesele moderne de finisare asigură o calitate mare și timpi de livrare scurți

Doar atunci când deții controlul chiar și asupra celor mai mici detalii poți să fii sigur că dispui de o calitate bună. De aceea, pentru MINI Analog Pro dezvoltăm și realizăm totul singuri. Cu finisaje proprii din plastic, metal și SMD producem amplificatoare separatoare de mare calitate „Made in Germany“.

Un alt avantaj: timpi de livrare scurți, chiar și la cantități mari.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Serviciu

Amplificatoare separatoare MINI Analog Pro

Configurare prin comutatorul DIP


Amplificatoare separatoare MINI Analog Pro

Configurare prin software-ul PC


Amplificatoare separatoare MINI Analog Pro

Configurare prin aplicația pentru smartphone

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere