Înapoi la Prezentare generală

Punte de putere și mesaje de eroare colective cu un conector magistrală cu instalare pe șină

Sursă de alimentare flexibilă și simplă

Sursă de alimentare prin conector magistrală cu instalare pe şină  

Conectorul magistrală cu instalare pe șină oferă o sursă de alimentare și diagnosticare flexibilă

Amplificatorul separator MINI Analog Pro vă oferă o soluție flexibilă de sistem pentru alimentarea dispozitivului. În acest scop, tensiunea de alimentare este șuntată cu conectorul cu magistrală cu instalare pe şină. Acest lucru facilitează cablarea, o extindere a sistemului sau un schimb de modul chiar în timpul funcționării.

Conectorul magistrală cu instalare pe șină vă oferă trei posibilităţi pentru alimentarea dispozitivului:

1. Alimentare directă c.c. la un modul oarecare MINI Analog Pro:

  • Pentru până la 16 module MINI Analog Pro
  • Nu sunt necesare alte accesorii în afară de conectorul magistrală cu instalare pe şină

2. Prin intermediul unui modul de alimentare cu acelaşi contur:

  • Pentru până la 115 module MINI Analog Pro
  • Permite şi o alimentare redundantă şi monitorizare a alimentării

3. Prin sursa de alimentare a sistemului cu intrare cu gamă largă 85…264 V c.a.:

  • Dacă nu aveți la dispoziție o alimentare c.c.
  • Pentru până la 60 de module MINI Analog Pro

 

Raportare confortabilă comună a erorilor cu Fault Monitoring

Raportare comună a erorilor cu Fault Monitoring  

Măsurați semnalele curentului electric în timpul funcționării

Fault Monitoring este o soluţie modulară pentru evaluarea confortabilă a erorilor în aplicaţii cu mai multe canale.

În funcţie de tipul de modul pot fi semnalate următoarele erori, prin intermediul afișării de erori colective:

  • Depășirea limitei superioare a gamei de măsurare
  • Depășirea limitei inferioare a gamei de măsurare
  • Rupere conductor
  • Scurtcircuit
  • Eroare modul

În plus, este posibilă identificarea și raportarea avariei la tensiunea de alimentare a terminalului de alimentare. Modularitatea se caracterizează prin reglarea liberă a evaluării erorilor, atât de partea dispozitivelor, cât şi în modulul de evaluare.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere