Înapoi la Prezentare generală

Conectare rapidă şi fără erori a semnalelor cu Termination Carrier pentru MINI Analog Pro

Conectare rapidă și fără erori a semnalelor

Termination Carrier cu amplificatoare separatoare MINI Analog  

Termination Carrier cu dispozitive standard cu montare pe șină DIN

Compactele Termination Carrier combină avantajele dispozitivelor modulare montate pe șină DIN cu cele ale cablării de sistem.

Dintr-o multitudine de tipuri de produse standard alegeți funcția standard pentru pregătirea semnalului.

Prin cablările de sistem pre-asamblate conectați modulele, rapid și fără greșeli, cu ansamblurile I/O specifice controlerelor - Plug-and-Play.

Compact - pentru densitate maximă de instalare

Tablou de distribuție de 80 x 200 cm echipat cu dispozitive Termination Carrier MINI Analog  

Până la 320 de canale într-un tablou de distribuție de 80 x 200 cm

În combinație cu amplificatoarele separatoare extrem de compacte MINI Analog Pro, Termination Carrier vă oferă o densitate unică de instalare în tabloul de distribuție.

Economisiți până la 65% din spațiu, în comparație cu soluțiile din comerț:

  • Design compact cu o înălțime de 160 mm și o adâncime de circa 175 mm, inclusiv modulele decupate.
  • Conexiuni de sistem dispuse cu economie de spațiu: raza cablului de sistem nu iese în afara modulelor.
  • Montarea pe șină DIN cu bloc terminal integrat de capăt, astfel încât puteți alinia direct mai multe dispozitive Termination Carrier.

Cu Termination Carrier și MINI Analog Pro  puteți monta până la 320 de canale într-un tablou de distribuție de 80 x 200 cm.

Robust – pentru disponibilitate maximă a sistemelor

Reprezentarea conceptului de alimentare modulară  

Concept modular de alimentare pentru disponibilitate crescută

Termination Carrier este deosebit de robust: 

  • Profil de aluminiu stabil, rezistent la vibrații
  • Profil integrat al șinelor DIN, pentru amplasarea sigură a modulelor
  • Protejat prin cablajul imprimat așezat pe profil - decuplare mecanică

Concept modular de alimentare

Amplificatoarele separatoare sunt conectate prin intermediul conectorilor magistrală integrați, cu instalare pe șină, cu un modul separat de alimentare. Astfel, cablajul imprimat al consolei este proiectat pasiv - acesta nu dispune de componente active, a căror avarie ar necesita înlocuirea dispozitivelor Termination Carrier.

Conceptul modular de alimentare vă oferă:

  • Opțional, alimentare redundantă simplă sau decuplată de diode
  • Siguranțe care pot fi înlocuite

Simplu de reparat - pentru documentare și punere în funcțiune simplificate

Termination Carrier cu profil integrat al șinelor DIN  

Termination Carrier cu profil integrat al șinelor DIN, pentru adaptarea dispozitivelor standard montate pe șină DIN

Pe Termination Carrier sunt utilizate exclusiv dispozitive standard cu montare pe șină DIN, dispozitivele speciale nefiind necesare.

Astfel, Termination Carrier este deosebit de ușor de reparat:

  • Un simplu concept ingineresc pentru șină DIN standard și aplicații de sistem
  • Conectare rapidă și sigură la cablajul imprimat al Termination Carrier, cu seturi de cabluri inserabile și codate
  • Conexiunea pe partea de comandă cu adaptorul frontal prin intermediul cablurilor de sistem pre-asamblate
  • Conexiuni de sistem și blocuri terminale de conectare ușor accesibile
  • Înlocuirea modulelor în timpul funcționării – Hot Swap

Flexibil – pentru adaptare optimă

Lungimi de profil fără raster  

Lungimi de profil fără raster, pentru un număr de canale în funcție de controlere

Pe lângă dispozitivele universale Termination Carrier cu dispunere 1:1 a pinilor și decuplare opțională a semnalelor HART, sunt disponibile și alte variante specifice sistemului de control, planificate sau realizate de noi, în conformitate cu specificațiile dvs.

Contactați-ne la:

  • Lungimi de profil fără raster, pentru un număr de dispozitive I/O în funcție de controler
  • Adaptare specifică și optimizată la plăcile I/O ale diferitelor sisteme de automatizare, cu diverse fișe de sistem și adaptoare frontale pentru conectare.

Cablare profesională a sistemului

Cablurile de sistem conectează Termination Carrier cu controlerul  

Conexiune rapidă la plăcile I/O specifice controlerelor

Prin intermediul dispozitivelor universale Termination Carrier puteți conecta până la 16 amplificatoare separatoare MINI Analog Pro, cu modulele de intrare și de ieșire ale sistemelor de automatizare.

Pentru cablarea pre-asamblată a sistemului VARIOFACE, conectați Termination Carrier la controlerul dvs. – rapid și fără erori.

Cablurile sunt caracterizate de numărul mare de canale multipolare și prin conexiunile standardizate, precum și specifice controlerelor, pentru:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • alte soluții personalizate

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere