Module de releu pentru domeniul Ex

Module de releu pentru domeniul Ex

Comutare sigură

Cu modulele de releu puteți separa și comuta semnale în domeniile Ex, în siguranță.

Înapoi la Module releu electromecanice și cu semiconductor

Categorii

Căutare în Module de releu pentru domeniul Ex

Afişează toate produsele din această categorie

Domeniile Ex industriale impun cerințe înalte cu privire la fiabilitatea și siguranța componentelor de comutare. Noile variante ale modulelor de releu extrem de compacte PLC-INTERFACE pot fi utilizate în aceste domenii, deoarece dispun de aprobările Ex necesare pentru Zona 2 (ATEX, Class 1 Division 2).

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare în domenii Ex, prin aprobările speciale
  • Flexibilitate prin diferite tehnologii de conectare
  • Distribuție rapidă a potențialului cu punți inserabile
  • Economie de spațiu, grație lățimii reduse de 6,2 mm
  • Conexiune eficientă la cablarea sistemului, prin intermediul adaptorului V8
  • Modulele de releu pentru domeniul Ex sunt parte a sistemului COMPLETE line

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere