Sisteme de comandă compacte

Comandă la cel mai înalt nivel

Comandă la cel mai înalt nivel

CLP compatibil PROFINET în design compact, pentru controlerele proceselor complexe şi ale sistemelor extinse.

Înapoi la Controlere

Categorii

Căutare în Sisteme de comandă compacte

Afişează toate produsele din această categorie

Capacitate mai mare de stocare, viteză mai mare, putere mai mare, funcționalitate optimizată - şi totul într-o carcasă compactă, care nu ocupă mult loc. Controlerele compatibile PROFINET din clasa 400 sunt cele mai puternice CLP embedded de la Phoenix Contact, cu performanță maximă și caracteristici inteligente.

Avantajele dvs.

  • Afișarea diagnozei, pentru detectarea rapidă a erorilor
  • Performanță maximă prin viteza mare de funcţionare a proceselor
  • Comunicaţii în timp real prin PROFINET
  • Cea mai bună legătură cu serverul web integrat şi respectarea tuturor standardelor comune IT
  • Flexibilitate mare, datorită posibilității de extindere prin numeroase module I/O

Controlere PROFINET performante în uz

Automatizarea unui parc eolian cu sisteme de comandă compacte  

Automatizarea unui parc eolian cu sisteme de comandă compacte

Controlerele logice programabile din clasa 400 controlează în mod optim cele mai solicitante operațiuni de automatizare, de ex. în procesele automatizate sau ca și controlere centrale, în sisteme extinse.

Astfel automatizați eficient reţele complexe precum instalaţii de vopsitorie din industria auto sau parcuri eoliene.

 

Controlerele din seria RFC 470 sprijină o dezvoltare bazată pe modele a programelor, cu ajutorul software-ului Simulink Smart Solution.

RFC 460R PN – controlere redundante pentru aplicaţii de securitate

Controler RFC 460R PN  

Controler RFC 460R PN

Asigurați funcţionarea continuă a automatizării dvs. - cu controlerele de redundanţă PROFINET de la Phoenix Contact. CLP-urile performante construiesc automat, prin tehnologie AutoSync, un sistem redundant. Astfel pot exista şi 80 de km între două controlere redundante - datorită cablului de sincronizare din fibră optică.

RFC 470 PN – sistemul de comandă compact cu performanţă maximă

Controler RFC 470 PN  

Controler RFC 470 PN

Controlere performante de la Phoenix Contact: dispozitivele sunt integrate în mod optim în PROFINET. Pe afișajul pentru diagnoză citiți confortabil semnalizările de stare ale sistemului de controlere şi ale sistemului magistrală de câmp. Cu ajutorul unui procesor puternic prelucrați şi sarcini de automatizare complexe, la viteză maximă.

RFC 470S PN – controler puternic de siguranţă

Controler RFC 470S PN  

Controler RFC 470S PN

Varianta de siguranţă oferă toate proprietățile controlerului RFC 470 PN şi dispune, în mod suplimentar, de un controler de siguranţă integrat.

Prin această combinație integraţi funcțiile de siguranţă până la SIL 3 în sistemele existente. Prin utilizarea PROFIsafe se reduce efortul de cablare şi instalare.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere